CONFIG+ CPY - 구성 및 진단 소프트웨어
2868062

Config+ 복사 라이센스를 사용하면 Config+ 소프트웨어를 여러 워크스테이션에 설치하여 병렬로 사용할 수 있습니다. 또한 단일 사용자 풀 라이센스가 필요합니다. 이 라이센스는 워크스테이션 라이센스입니다.

무료로 다운로드할 수 있습니다. 다운로드

제품의 세부 정보








이점

통합 가능한 DTM을 통한 FDT에 의한 장치 파라미터화
BootP 서버를 통한 IP 주소 할당
INTERBUS 및 Ethernet 네트워크의 구성
도우미 지원(MDC 마법사)을 사용한 여러 장치의 파라미터화
배선 검사용 모니터 기능
실제 및 구성된 토폴로지 읽기 및 비교
마스터 보드 또는 컨트롤러 보드의 파라미터화, 하나의 프로젝트에 여러 보드가 있는 경우도 포함
자동 주소 할당 또는 드래그 앤 드롭을 통한 주소 할당