설치 기술 및 액세서리
IBS USC4-2 - 마스터 보드
IBS USC4-2
-
마스터 보드
2812209
INTERBUS 4세대 마스터 보드
제품의 세부 정보
Expand all
Collapse all
기술 데이터
참고
적용 참고 사항
적용 참고 사항
산업 전용
제품 속성
제품 타입
마스터 모듈
하우징/디자인 유형
도터보드
시스템 속성
모듈
프로토콜 칩
IBS IPMS 3
기능
I/O 노드 수
최대 4096 (커플링 메모리 확장이 있는 8192)
전기적 속성
IC 전원 공급 전압
5 V DC ±10 % (DC)
공급
일반 전류 소모량
200 mA (확장 없음)
인터페이스
INTERBUS
연결 타입
원격 버스
사용자 인터페이스
연결 타입
전원 공급 장치용 60 포지션 기본 커넥터 및 40 포지션 확장 커넥터 -진단, -구성, -DPM 인터페이스, -메모리 확장용
치수
폭
50 mm
길이
70 mm
환경 및 실제 조건
주변 조건
주변 온도(작동)
0 °C ... 70 °C
상용 데이터
항목 번호
2812209
패키지 단위
1 pc
최소 주문 수량
1 pc
제품 키
DRECAA
GTIN
4017918913991
개당 중량(패키지 포함)
40.367 g
개당 중량(패키지 제외)
40.367 g
관세 번호
85389091
원산지
DE
분류
ECLASS
ECLASS-13.0
27242605
ECLASS-15.0
27242605
ETIM
ETIM 10.0
EC001601
UNSPSC
UNSPSC 21.0
32151600
승인
cULus Recognized
승인 ID: E140324
Environmental product compliance
EU RoHS
EU RoHS 제한 물질 요구 사항을 충족시킨다
예
현재 알고 있는 한 면제
7(a), 7(c)-I
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)
EFUP-50
물품 관련 중국 RoHS 선언 표는 "제조업체 선언" 아래에 있는 해당 문서의 다운로드 영역에서 찾을 수 있습니다. EFUP-E가 있는 모든 품목의 경우 중국 RoHS 선언 표가 발행 및 요구되지 않습니다.
EU REACH SVHC
REACH 후보 물질 주석(CAS-NO)
Lead
(CAS-NO: 7439-92-1)
SCIP
78d663a0-8266-42f8-83a1-9b4b7e3e9b54
EF3.1 기후 변화
CO2e kg
8.738 kg CO2e
호환 가능한 제품
Expand all
Collapse all
자주 검색되는 항목
패치 패널/패치 필드
SFP 모듈
PoE 인젝터
DIN 레일용 패치 패널
제품 도움말