PCI 버스가 있는 PC용 INTERBUS 시스템 커플러
시스템 커플러는 마스터 및 슬레이브 기능을 하나의 컨트롤러 보드에 통합하여 비용과 공간이 절약합니다.
PC가 하위 레벨 INTERBUS 시스템에서 제어 기능을 수행하는 동시에 상위 레벨 INTERBUS 시스템에 비간섭 링크가 필요한 경우에 사용할 수 있습니다.
일반적인 예로는 시스템 네트워크에 대한 동시 링크와 PC를 사용한 로봇의 내부 제어를 들 수 있습니다.
애플리케이션 프로그램에 대한 소프트웨어 인터페이스는 IBS PCI SC/I-T와 같은 INTERBUS 4세대 PC 컨트롤러 보드와 호환됩니다. 모든 4세대 보드와 마찬가지로 INTERBUS CMD 소프트웨어는 구성, 파라미터화 및 진단을 지원합니다.
시스템 커플러를 사용하면 외부 24 V DC 전원 공급을 연결하여 상위 레벨 INTERBUS 시스템의 무중단 작동을 보장할 수 있습니다.
IBS PCI SC/RI/I-T
-
컨트롤러 보드
2730080
제품의 세부 정보
호환 가능한 제품
이점
외부 24 V DC 전원 공급
OPC 서버를 통해 OPC 기반 시각화 시스템에 직접 통합
여러 INTERBUS 라인의 모니터링 기능이 있는 PC에 여러 개의 카드 설치
Diag+를 사용한 파라미터화 및 진단
호환 드라이버
시각화 스테이션을 통한 INTERBUS 시스템 데이터 및 컨트롤러 데이터 액세스
INTERBUS 파라미터 채널(PCP) 지원됨
HFI를 통한 고급 언어 애플리케이션 액세스