산업용 AI
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
IBS OPC SERVER - 프로그래밍 소프트웨어
IBS OPC SERVER
-
프로그래밍 소프트웨어
2729127
INTERBUS OPC 서버, 분산 INTERBUS 및 Ethernet 네트워크와 시각화 간 통신 인터페이스
무료로 다운로드할 수 있습니다.
다운로드
제품의 세부 정보
Expand all
Collapse all
기술 데이터
제품 속성
제품 타입
프로그래밍
공급 범위
독일어, 영어, 프랑스어 및 스페인어 버전 제품과 온라인 설명서가 포함된 CD-ROM
시스템 속성
소프트웨어 용도
드라이버
기능
기본 기능
OPC 표준 기능 및 모든 옵션 인터페이스용 OPC 서버 버전 2.xx 지원(OPC 사양 DA 1.0a 및 DA 2.04에 따름)
네트워킹 기능(원격 서버)
여러 개의 컨트롤러 보드를 동시 지원
OPC 구성 도구는 PC WORX 및 CMD의 사용자 인터페이스에 직접 통합되며 CD에 포함되어 있습니다.
통합 OPC 테스트 및 진단 클라이언트
시스템 한도
64개의 Ethernet 연결
관련 하드웨어
피닉스컨택트 컨트롤
지원되는 컨트롤러
INTERBUS 4세대 컨트롤러 보드: 필드 컨트롤러, 원격 필드 컨트롤러, 인라인 컨트롤러, PC 기반 표준 컨트롤러, Factoryline 컨트롤러
I/O 노드 수
관련 없음
시스템 요구 사항
운영 장비
키보드, 마우스
운영 체제
MS Windows XP SP3, MS Windows 2000 SP4, MS Windows NT 4.0 SP6
프로세서
Pentium 4/Celeron, 1 GHz
하드 디스크 메모리
512 Mbyte
주 메모리
500 Mbyte
지원 브라우저
Internet Explorer 5.5 이상
지원 언어
독일어, 영어, 프랑스어, 스페인어
광디스크
CD-ROM
소프트웨어 요구 사항
IBS PC WORX ≥ 2.00 또는 IBS CMD G4 ≥ 4.5
화면 해상도
640 x 480
상용 데이터
항목 번호
2729127
패키지 단위
1 pc
최소 주문 수량
1 pc
판매 키
11
제품 키
DRDBAG
GTIN
4017918163297
개당 중량(패키지 포함)
259.9 g
개당 중량(패키지 제외)
250.9 g
관세 번호
85234910
원산지
DE
Environmental product compliance
EU RoHS
EU RoHS 제한 물질 요구 사항을 충족시킨다
해당 없음
(전기 및 전자 장비 없음)
EU REACH SVHC
REACH 후보 물질 주석(CAS-NO)
0.1wt%를 초과한 물질 없음
호환 가능한 제품
Expand all
Collapse all
제품 도움말