CONFIG+ DEMO - 구성 및 진단 소프트웨어
2868046

기능이 제한된 Config+ 데모 버전(프로젝트를 저장할 수 없음). 데모 버전은 무료로 제공되며 라이센스 키가 필요하지 않습니다. 이 소프트웨어는 “다운로드”에서 다운로드할 수 있는 AUTOMATIONWORX 소프트웨어 제품군의 일부입니다.

무료로 다운로드할 수 있습니다. 다운로드

제품의 세부 정보








이점

실제 및 구성된 토폴로지 읽기 및 비교
마스터 보드 또는 컨트롤러 보드의 파라미터화, 하나의 프로젝트에 여러 보드가 있는 경우도 포함
도우미 지원(MDC 마법사)을 사용한 여러 장치의 파라미터화
INTERBUS 및 Ethernet 네트워크의 구성
통합 가능한 DTM을 통한 FDT에 의한 장치 파라미터화
배선 검사용 모니터 기능
BootP 서버를 통한 IP 주소 할당
자동 주소 할당 또는 드래그 앤 드롭을 통한 주소 할당