지금 보고 있는 내용은 대한민국에 맞게 조정되었습니다. 미국의 내용 보기 | 다른 국가 선택

해양 및 해상 전문 시스템 파트너인 피닉스컨택트와 함께 선박 및 해양 플랫폼을 안정적이고 안전하며 쉽게 자동화하십시오. 피닉스컨택트는 해양 분야의 모든 관련 인증에 따라 테스트 및 검증되고 혹독한 조건에서도 사용할 수 있는 안정적인 고성능 솔루션을 제공합니다.

항만의 컨테이너 선박

전통적인 해양 자동화에 대한 다년간의 전문 지식과 결합된 피닉스컨택트의 혁신 역량은 글로벌 해양 애플리케이션의 미래 지향적 설계에 초점을 맞춘 자율적이고 지속 가능한 개념을 실현하기 위한 기반을 제공합니다.

Niklas Lecker, 해양 및 해상 사업 개발 관리자
Niklas Lecker
대체 선박 추진 방법인 카이트로 구동되는 선박

바람의 힘을 사용한 대체 선박 추진

지속 가능성 및 친환경 해상 운송 해양 분야의 혁신을 이끄는 선구자

지속 가능성은 하늘과 땅, 그리고 물 위에서 시간의 문제입니다. 전세계 상품의 90%가 해상 화물 경로를 통해 운송됩니다. 이와 동시에 해상 운송은 이산화탄소 배출량의 약 3%를 차지합니다.

전세계 이산화탄소 배출량과 그을음, 질소 산화물 및 이산화황 배출량의 점유율에 대한 국내 및 국제 기후 목표를 달성하기 위해서는 지속 가능한 환경 친화적 해상 운송이라는 전제 조건을 충족해야 합니다. IMO(국제 해사 기구)는 2050년까지 해상 운송의 온실 가스 배출량을 50% 줄이는 것을 목표로 하고 있습니다. 이를 위해 국내 및 국제 수역의 엄격한 오염 물질 지침이 적용되어야 합니다.

효율성 및 지속 가능성은 오늘날 기업이 직면한 과제입니다. 현재와 미래를 위한 피닉스컨택트의 지속 가능한 솔루션을 사용하여 미래에 여유롭게 대처하십시오.

네트워크화된 디지털 아이콘이 있는 항해 중인 선박

미래 경쟁력 보장하는 효율적인 솔루션을 위한 기반을 제공하는 인텔리전트 데이터

디지털화 및 Maritime 4.0 미래 경쟁력을 보장하는 네트워크화, 자동화 및 최적화

서비스 수명의 모든 단계에서 선박을 디지털화하려면 선박을 디지털 방식으로 보다 효율적으로 운영하기 위한 추가 요구 사항을 충족하는 새로운 기술과 솔루션이 필요합니다. 기존 선박을 개조하고 디지털화할 수 있는 기능도 매우 중요합니다.

우리는 더 효율적인 접근 방식과 최적화된 비용의 프로세스가 요구되는 시대에 살고 있으며 미래에도 기업의 경쟁력을 확보할 수 있는 솔루션을 필요로 하고 있습니다. 피닉스컨택트는 자동화 및 네트워크 기술 외에도 소프트웨어와 함께 전체 선단에 필요한 보안 라우터 및 클라우드 솔루션을 포함하는 완벽한 성능 모니터링용 솔루션을 제공할 수 있습니다. 피닉스컨택트는 관련 컴포넌트에 적용되는 해양 인증을 획득한 제품군을 제공합니다.

컨테이너가 실린 공해상의 수송선

기존 해양 자동화 테스트를 거쳐 인증된 안전한 이중화 솔루션

선박의 원활한 작동을 보장하기 위해 해양 컴포넌트는 서로를 완벽하게 보완하고 효율적인 제어와 네트워크화가 가능해야 합니다. 선박의 구동 시스템과 전력 생산 이외에도 피닉스컨택트의 제품을 사용하여 방향타 시스템과 화재 감지 시스템과 같은 다른 시스템을 자동화할 수 있습니다.

안정적인 경고 및 모니터링 시스템을 구현하기 위해 이중화 네트워크 및 제어 솔루션을 해상 애플리케이션에 사용할 수도 있습니다.

제품

수년간의 경험과 산업별 전문 지식을 바탕으로 고객의 산업 분야를 위한 탁월한 솔루션을 제공합니다.

기술

해양 애플리케이션의 안전한 네트워크화를 위한 피닉스컨택트의 전문 지식