디지털화 및 Maritime 4.0

디지털 미래의 기초를 구성하는 스마트 데이터

디지털화를 통해 더욱 효율적인 방식으로 선박이 건조되고 있습니다. 인텔리전트 데이터는 스마트 해양 자동화의 기반을 만듭니다. 여기에서 핵심은 “Maritime 4.0”입니다.

미래 경쟁력을 유지하기 위해 선박을 디지털화기 위해서는 선박 수명의 모든 단계에서 새로운 기술과 솔루션이 필요합니다. 피닉스컨택트의 네트워크 및 자동화 전문 지식을 활용하여 미래에 적합한 해양 애플리케이션을 만드십시오.

지금 문의하기
Maritime 4.0에 따라 디지털화된 선박

Maritime 4.0 – 해양 산업 분야의 디지털 혁신

데이터 수집, 제어 및 시각화 – 해양 산업 분야에서 증가하는 네트워킹 및 디지털화의 이점을 누리십시오. 피닉스컨택트는 모든 네트워크 기술 및 자동화 솔루션을 일괄적으로 제공할 뿐만 아니라 사이버 범죄 및 최신 불법 복제로부터 고객의 데이터를 보호합니다. 피닉스컨택트는 고객이 전체 선단을 효율적으로 운영할 수 있도록 할 뿐만 아니라 개별 해상 업무를 모듈화하고 제어 시스템에 빠르게 연결할 수 있도록 지원합니다. 피닉스컨택트가 제공하는 디지털 해양 세계를 경험해 보십시오.

개요: 검은 배경에 디지털화된 선박

데이터, 데이터, 데이터 – 데이터를 최대한 활용

이점

  • 선상에서의 모든 업무에 대한 데이터 수집, 제어, 규제 및 네트워크화를 통해 해양 애플리케이션의 효율성을 높일 수 있습니다.
  • IEC 62443에 따라 인증된 제품은 함교에서 해안까지 안전한 통신을 보장합니다.
  • 모듈형 제어 솔루션은 고객의 요구 사항에 맞게 유연하게 조정됩니다.
다이어그램: MTP – 허니콤 디자인의 모듈형 타입 패키지

MTP – 모듈형 타입 패키징

모듈형 타입 패키징을 통한 스마트 선박 엔지니어링 해양 산업 분야의 MTP

피닉스컨택트는 해운 업계에서 모듈형 타입 패키징 모델의 통합을 위한 표준 프로세스를 개발하기 위해 VDMA 및 해운 부문의 선도적인 공급업체와 협력하는 작업 그룹의 일원입니다.

시스템 통합업체, 기계 제작자 또는 조선소 등의 고객을 위해 모듈형 타입 패키징(줄여서 MTP)은 선박 건조 및 시운전에서 전체 가치 체인을 향상시킵니다. 모듈형 타입 패키지는 해양 자동화 인터페이스의 복잡한 조정 없이 다양한 시스템을 선상에 통합하는 데 사용됩니다.

MTP는 해양 시스템의 End-to-End 네트워킹을 지원합니다.

일관된 모듈 엔지니어링 모듈 계획 개념의 유연한 실현을 위한 피닉스컨택트의 소프트웨어 솔루션. 모듈 계획의 구현은 엔지니어링의 단순성에서 시작해야 합니다. 피닉스컨택트는 유연한 모듈 엔지니어링 도구인 MTP 디자이너를 제공합니다. 최소한의 엔지니어링 작업만으로 VDE 2658 표준을 준수하는 MTP 호환 모듈을 손쉽게 만드십시오. 프로세스 엔지니어링 도구에서 MTP 파일을 자동으로 가져올 수도 있습니다.

컴퓨터에서 MTP 디자이너 소프트웨어 솔루션을 통한 모듈 엔지니어링
컴퓨터에서 MTP 디자이너 소프트웨어 솔루션을 사용한 모듈 모델링
MTP 기능 블록 라이브러리 로고
제어 시스템의 화면
컴퓨터에서 MTP 디자이너 소프트웨어 솔루션을 통한 모듈 엔지니어링

모듈 엔지니어링은 프로세스 플랜트의 일부를 설명하며 더 작은 기능 단위로 나뉩니다.

모듈 자동화를 위한 프로그램 본문을 자동으로 생성하는 MTP 디자이너를 통해 빠른 시운전 및 구성의 이점을 누리십시오. 이 프로세스에서 모든 서비스 및 모든 자동화 개체는 VDE 2658-4에 따라 작성됩니다.

컴퓨터에서 MTP 디자이너 소프트웨어 솔루션을 사용한 모듈 모델링

모듈 및 시스템 엔지니어링 외에도 P 및 I 다이어그램에 기반하여 컨트롤러에서 로컬 시각화를 자동으로 생성하여 손쉽게 조작할 수 있습니다.

시각화 생성과 동시에 모든 인터페이스(OPC UA 태그)가 이후 데이터 전송을 위해 정의됩니다.

MTP 기능 블록 라이브러리 로고

MTP 기능 블록 라이브러리는 VDI/VDE/NAMUR 2658 MTP 표준을 준수합니다. 이 라이브러리에는 필드 장치, 로컬 시각화 시스템 및 상위 POL(Process Orchestration Layer)로의 모듈형 시스템 통합을 위한 인터페이스가 포함되어 있습니다.

피닉스컨택트는 모듈형 시스템의 프로그래밍을 간단하고 비용 효율적으로 구현할 수 있도록 사전 구성된 기능 블록을 제공합니다.

지금 PLCnext Store에서 MTP 기능 블록 라이브러리를 다운로드하십시오.

PLCnext Store로 이동하기: 모듈 타입 패키지 FB
제어 시스템의 화면

MTP 디자이너를 통해 생성된 설명 파일에서는 또한 인터페이스가 VDI/NAMUR 표준 VDE 2658-3에 따라 공식적으로 설명됩니다.

따라서 프로세스 제어 시스템의 프로그래머가 초기 단계에 필요한 모든 정보에 액세스할 수 있습니다. 필요한 데이터를 전송하는 데 요구되는 모든 인터페이스 외에도 P 및 I 다이어그램에 기반하여 시각화가 표시됩니다.

제품

수년간의 경험과 산업별 전문 지식을 바탕으로 고객의 산업 분야를 위한 탁월한 솔루션을 제공합니다.

기술

지속 가능한 미래를 위한 피닉스컨택트의 안정적인 개방형 기술에 대해 자세히 알아보십시오.

풍력 터빈 발전기 및 네트워크화된 통신 기술 아이콘이 있는 태양광 시설
손과 함께 표시된 사이버 보안 아이콘
생산 라인의 기능적 세이프티
폭발 방지 로고
풍력 터빈 발전기 및 네트워크화된 통신 기술 아이콘이 있는 태양광 시설

새로운 5G, APL, TSN 및 OPC UA 기술은 미래를 위한 통신 환경을 만듭니다. 이러한 새로운 개념은 데이터 지점을 빠르고 안전하게 간단히 네트워크화할 수 있는 유일한 방법입니다.

피닉스컨택트는 모든 주요 표준화 위원회에 적극적으로 참여하고 있습니다. 피닉스컨택트는 이러한 위원회 활동을 통해 자동화를 위한 새로운 제조업체 간 통신 표준을 만들고 있습니다.

통신 및 전송 기술에 대한 추가 정보
손과 함께 표시된 사이버 보안 아이콘

중요한 인프라의 한 지점 또는 다른 지점에 방화벽을 설치하는 것만으로는 높은 IT 보안 요구 사항을 충족하기에 충분하지 않습니다. 모든 사이버 보안 위험을 최소화하려면 보호 목표를 정의하는 것이 중요합니다. 이러한 보호 목표는 확립된 IEC 62443 표준 "산업 자동화 솔루션을 위한 IT 보안"에 기반합니다.

인증된 ICS 보안 서비스 공급업체인 피닉스컨택트는 지속 가능한 지원을 고객에게 제공합니다. 또한 보안에 중점을 둔 제품도 개발하고 있습니다.

산업용 보안에 대한 추가 정보
생산 라인의 기능적 세이프티

위험 관리의 필요성은 환경과 사람의 보호에만 국한되지 않습니다. 위험 관리는 시스템 유지 관리 및 투자 확보를 위해서도 중요합니다. SIL과 함께 PL도 자동화된 세이프티 시스템의 사용에서 중요한 역할을 수행합니다. SafetyBridge 기술과 같이 유연하게 구성할 수 있는 분산된 솔루션은 오늘날 다양한 적용 분야의 SIL3 애플리케이션에서 이미 사용되고 있습니다. 이러한 솔루션은 컨트롤러에 손쉽게 통합할 수 있습니다.

Profisafe 및 Profinet 네트워크에 통합할 수 있는 복잡한 애플리케이션을 위한 세이프티 컨트롤러의 이점을 누리십시오. 따라서 안전 종료, 안전 가스 감지 및 기타 기능적 세이프티 기능을 제조업체에 상관없이 구현할 수 있습니다. 또한 피닉스컨택트의 컴포넌트는 서지 보호를 제공합니다. 카메라는 분산된 인프라 및 보안을 모니터링합니다. 이외에도 고객은 포괄적인 교육 프로그램을 통해 지원을 받을 수 있습니다.

기능적 세이프티에 대한 추가 정보
폭발 방지 로고

Power-to-X 애플리케이션의 일부로 생성, 운송 및 저장되는 가연성 가스는 중요한 안전 문제를 야기합니다. 실수로 누출될 경우 폭발성 또는 유독성 대기를 형성할 수 있습니다. 이러한 문제가 발생한 경우, 이를 직원에게 경고하기 위해서는 적절한 센서 기술과 가스 경고 장치가 필요합니다. 또한 공장 운송 차량이 이러한 영역을 통과하지 못하도록 해야 합니다. 운송 수단을 제어하기 위해 신호등 시스템은 적절한 전송 기술을 통해 가스 감지기와 커플링되어야 합니다.

피닉스컨택트는 폭발 가능성이 있는 영역의 요구 사항을 충족할 수 있는 포괄적인 제품 및 솔루션을 제공합니다. PCB 단자대, PCB 커넥터, Ex 단자대, Ex 시그널 컨디셔너 및 측정 변환기부터 서지 보호 및 I/O 시스템에 이르는 광범위하고 다양한 제품을 제공합니다.

폭발 방지에 대한 추가 정보
고객과 함께 하는 기업
함께 솔루션 찾기

피닉스컨택트는 해양 애플리케이션을 디지털화하고 효율적으로 만들기 위한 현대화 또는 확장 프로젝트에 대해 필요한 조언을 제공합니다. 피닉스컨택트의 오랜 경험과 다양한 서비스 이점을 누리십시오.

문의하기
해양 애플리케이션 컨설팅