지속 가능성 및 친환경 해상 운송

오늘과 내일 그리고 미래를 위한 솔루션

해상 운송의 미래는 지속 가능성에 있습니다.
피닉스컨택트는 혁신적인 드라이브 기술, 재생 가능한 연료 사용 및 기타 지속 가능한 솔루션 접근 방식에 대한 해양 요구 사항의 구현을 지원하는 전문 파트너로서 항상 고객과 함께 합니다.

혹독한 조건에서도 친환경 해상 운송을 위한 안정적인 고성능 솔루션의 이점을 누리십시오. 관련된 모든 조선업 분야 승인에 따라 테스트 및 확인되었습니다.

지금 문의하기
위에서 본 선박이 있는 항만

지속 가능한 미래를 위한 All Electric Society - 지속 가능한 해양 산업을 향한 피닉스컨택트의 노력

미래의 지구를 더욱 푸르게 만들기 위해 피닉스컨택트는 “지속 가능한 미래를 위한 All Electric Society”를 통해 미래의 비전을 실현하기 위해 노력하고 있습니다. 또한 글로벌 산업 관리 부서의 해양 부문은 재생 가능한 소스에서 전원을 생산하여 상당한 부가가치를 창출하는 데 기여하고 있습니다. 친환경 배터리 관리와 같은 친환경 해상 운송 솔루션을 통해 전기 선박 구동 시스템을 구현하고 전기 나셀 드라이브를 자동화할 수 있습니다. 또한 Ex 설계가 적용된 해양 인증 컴포넌트를 사용하여 그린 수소 및 합성 메탄올과 같은 폭발성이 강한 생태 연료를 사용하는 드라이브 시스템을 구현할 수 있습니다. 적절한 자동화 솔루션을 구현하기 위해서는 영역 1 및 영역 2에 대한 해당 자동화 포트폴리오가 해양 인증을 받아야 합니다.

네트워크화 라인이 있는 세계 지도 – "All Electric Society"의 비전

미래 지향적인 항해

이점

  • 신기술 및 첨단 제어 기술로 최대 20%까지 배출량 감소 및 비용 절감
  • 기존 해양 자동화 분야에서 다년간의 경험을 보유한 신뢰할 수 있는 친환경 해상 운송 파트너
  • 안전한 인텔리전트로 데이터로 인한 경쟁 우위 확보
  • IEC 62443에 따른 IT 보안을 통한 무단 액세스 차단
해변에서 연을 갖고 있는 아이

무제한적인 풍력의 잠재력 활용

자연 바람을 이용한 해상 운송 20% 더 낮은 배출량 – 바람의 힘을 사용한 자연적인 선박 추진력

배출량을 줄이려면 대체 구동 방식이 필요합니다. 이미 수세기 전에 풍력으로 움직으로 선박이 바다를 횡단했습니다. 이러한 기술은 해상 운송 회사의 미래를 바꾸고 있습니다.

일반 선박 추진력을 보완하기 위해 연(Kite) 시스템을 사용하면 연료 소모량을 최대 20%까지 줄일 수 있습니다. 이를 위해서는 신기술과 안정적인 자동화 기술이 요구됩니다. 피닉스컨택트의 PLCnext 에코시스템을 사용하면 날씨 데이터, 선박 속도 및 경로가 자동으로 수집 및 평가됩니다. 연(Kite) 시스템은 함교에서 푸쉬 버튼 기술을 통해 안전하게 펼치고 작동됩니다.

새롭고 경제적인 컴팩트 PLCnext Safety 컨트롤러 덕분에 사람과 기계의 안전도 항상 보장됩니다.

연(Kite) 시스템 관리 솔루션 그렇다면 어떻게 작동합니까?

대화형 이미지 맵: 연(Kite) 시스템 관리 솔루션
PLCnext Technology를 사용한 연(Kite) 시스템 자동화 솔루션
디지털 트윈 기술을 통한 인장력 극대화 및 연료 절약
브리지 박스
연(Kite) 시스템은 푸쉬 버튼 기술을 통해 선박의 함교에서 편리하게 펼치고 작동됩니다.
시나리오 관리
디지털 방식으로 계산된 시나리오를 통해 최적화된 연(Kite) 시스템 위치 지정
배출 감소
최적화된 성능으로 최대 절감
코펜하겐 도시의 강에서 여객을 수송하는 페리호

인텔리전트 배터리 관리를 통한 지속적인 에너지 확인

전기 페리호를 위한 인텔리전트 배터리 관리 물 위의 E-mobility

항만 예인선에서 페리호에 이르기까지 배기 가스를 배출하지 않고 배터리만으로 작동하는 선박의 필요성이 점점 더 늘어나고 있습니다. 여기에서 핵심이 되는 단어가 E-mobility입니다. 그렇다면 비용과 배출량을 줄이기 위해 전기로만 작동하는 솔루션을가장 잘 사용할 수 있는 방법은 무엇입니까?

물 위에서 사용하는 경우 이중화 드라이브 및 선상 전원 공급을 보장하기 위해 에너지 저장 시스템에 특별한 요구 사항이 적용됩니다. 메인 전원 공급의 변동, 간섭 신호, 선박 추진 및 발전기의 지속적인 진동 등을 고려해야 하고 운항 중 자동으로 보정해야 합니다. 여기서 배터리 관리가 중요한 역할을 담당합니다. 솔루션의 복잡성은 요구 사항 및 선박 유형에 따라 달라집니다.

피닉스컨택트는 안정적인 이중화 드라이브 및 선상 전원 공급을 보장하기 위해 모니터링, 세이프티 및 통신에 적합한 컴포넌트를 제공합니다.

수소 연료 전지 마크가 있는 미래 지향적 컨테이너 선박

수소 연료 전지로 해양 산업의 미래로 운항

연료 전지 자동화 무공해 해상 운송 지원

연료 전지는 낮은 배출량, 소음 및 진동으로 선상에서 직접 전기 에너지를 생성할 수 있는 기능을 제공합니다. 따라서 연료 전지의 자동화는 지속 가능한 해상 운송을 위한 하나의 전략입니다. 점점 더 많은 연안 및 항구 지역에서 엄격한 환경 규제가 적용되기 때문에 이는 중요한 요소입니다.

연료 전지로 해양 애플리케이션을 개량해야 하는지 아니면 새로운 선박을 계획하고 있는지 여부에 상관없이 피닉스컨택트는 지속 및 확장 가능한 해양 수소 연료 전지 시스템을 배포할 수 있도록 도와드립니다. 피닉스컨택트는 고객 애플리케이션의 디지털화, 자동화 및 모니터링을 처리할 것입니다.
선박의 제어 시스템에 손쉽게 연결할 수 있도록 다양한 프로토콜을 사용할 수 있습니다. PLCnext Technology를 통해 간단하고 개방적인 프로그래밍 환경을 마음대로 사용할 수 있습니다. IEC 62443에 따른 사이버 보안 조치는 데이터 보호를 보장합니다.

피닉스컨택트는 "유럽 청정 수소 연맹"(ECH2A)의 회원입니다. ECH2A는 수소의 생산, 운송 및 유통 외에도 산업 및 이동성 분야를 위한 애플리케이션에 중점을 두고 있습니다. 이는 피닉스컨택트가 지속 및 확장 가능한 해상 수소 연료 전지 시스템의 개발 및 배포를 위한 신뢰할 수 있는 파트너라는 것을 의미합니다.

공동 작업
ECH2A(유럽 청정 수소 연맹)

수소 프로젝트를 위한 유럽 ECH2A 플랫폼은 2020년 7월에 유럽 연합에서 설립되었습니다. 목표는 유럽에서의 수소 경제 발전과 확장을 촉진하는 것입니다.

ECH2A는 유럽에서의 수소 경제 발전을 가속화하고 생산, 운송 및 분배를 실현하기 위한 합의를 촉진하기 위해 기업, 정치 및 시민 사회의 이해 관계자들이 하나로 모인 단체입니다. 유럽의 산업체, 에너지 생산 기업, 투자 기업, NGO, 협회, 연구 기관, 지방 자치 단체, 도시, 행정 부처 등을 포함하여 800명 이상의 회원이 가입되어 있습니다.

유럽 청정 수소 연맹에 대해 자세히 알아보기
EU 깃발이 있는 수소 분자
수소 연료 전지가 있는 유람선

해운 산업의 수소 연료 전지

친환경 해상 운송을 위한 Power-to-X Power-to-X를 통해 All Electric Society에 기여

피닉스컨택트는 power-to-X를 중심으로 프로세스를 자동화, 전기화 및 디지털화하는 데 도움을 드릴 것입니다.

피닉스컨택트의 솔루션은 이미 해양 산업에서 폭넓게 사용되고 있습니다. 수소 산업 분야의 요구 사항을 충족하는 피닉스컨택트의 다양한 애플리케이션에 대해 알아보십시오.

제품

수년간의 경험과 산업별 전문 지식을 바탕으로 고객의 산업 분야를 위한 탁월한 솔루션을 제공합니다.

기술

지속 가능한 미래를 위한 피닉스컨택트의 안정적인 개방형 기술에 대해 자세히 알아보십시오.

풍력 터빈 발전기 및 네트워크화된 통신 기술 아이콘이 있는 태양광 시설
손과 함께 표시된 사이버 보안 아이콘
생산 라인의 기능적 세이프티
폭발 방지 로고
풍력 터빈 발전기 및 네트워크화된 통신 기술 아이콘이 있는 태양광 시설

새로운 5G, APL, TSN 및 OPC UA 기술은 미래를 위한 통신 환경을 만듭니다. 이러한 새로운 개념은 데이터 지점을 빠르고 안전하게 간단히 네트워크화할 수 있는 유일한 방법입니다.

피닉스컨택트는 모든 주요 표준화 위원회에 적극적으로 참여하고 있습니다. 피닉스컨택트는 이러한 위원회 활동을 통해 자동화를 위한 새로운 제조업체 간 통신 표준을 만들고 있습니다.

통신 및 전송 기술에 대한 추가 정보
손과 함께 표시된 사이버 보안 아이콘

중요한 인프라의 한 지점 또는 다른 지점에 방화벽을 설치하는 것만으로는 높은 IT 보안 요구 사항을 충족하기에 충분하지 않습니다. 모든 사이버 보안 위험을 최소화하려면 보호 목표를 정의하는 것이 중요합니다. 이러한 보호 목표는 확립된 IEC 62443 표준 "산업 자동화 솔루션을 위한 IT 보안"에 기반합니다.

인증된 ICS 보안 서비스 공급업체인 피닉스컨택트는 지속 가능한 지원을 고객에게 제공합니다. 또한 보안에 중점을 둔 제품도 개발하고 있습니다.

산업용 보안에 대한 추가 정보
생산 라인의 기능적 세이프티

위험 관리의 필요성은 환경과 사람의 보호에만 국한되지 않습니다. 위험 관리는 시스템 유지 관리 및 투자 확보를 위해서도 중요합니다. SIL과 함께 PL도 자동화된 세이프티 시스템의 사용에서 중요한 역할을 수행합니다. SafetyBridge 기술과 같이 유연하게 구성할 수 있는 분산된 솔루션은 오늘날 다양한 적용 분야의 SIL3 애플리케이션에서 이미 사용되고 있습니다. 이러한 솔루션은 컨트롤러에 손쉽게 통합할 수 있습니다.

Profisafe 및 Profinet 네트워크에 통합할 수 있는 복잡한 애플리케이션을 위한 세이프티 컨트롤러의 이점을 누리십시오. 따라서 안전 종료, 안전 가스 감지 및 기타 기능적 세이프티 기능을 제조업체에 상관없이 구현할 수 있습니다. 또한 피닉스컨택트의 컴포넌트는 서지 보호를 제공합니다. 카메라는 분산된 인프라 및 보안을 모니터링합니다. 이외에도 고객은 포괄적인 교육 프로그램을 통해 지원을 받을 수 있습니다.

기능적 세이프티에 대한 추가 정보
폭발 방지 로고

Power-to-X 애플리케이션의 일부로 생성, 운송 및 저장되는 가연성 가스는 중요한 안전 문제를 야기합니다. 실수로 누출될 경우 폭발성 또는 유독성 대기를 형성할 수 있습니다. 이러한 문제가 발생한 경우, 이를 직원에게 경고하기 위해서는 적절한 센서 기술과 가스 경고 장치가 필요합니다. 또한 공장 운송 차량이 이러한 영역을 통과하지 못하도록 해야 합니다. 운송 수단을 제어하기 위해 신호등 시스템은 적절한 전송 기술을 통해 가스 감지기와 커플링되어야 합니다.

피닉스컨택트는 폭발 가능성이 있는 영역의 요구 사항을 충족할 수 있는 포괄적인 제품 및 솔루션을 제공합니다. PCB 단자대, PCB 커넥터, Ex 단자대, Ex 시그널 컨디셔너 및 측정 변환기부터 서지 보호 및 I/O 시스템에 이르는 광범위하고 다양한 제품을 제공합니다.

폭발 방지에 대한 추가 정보
고객과 함께 하는 기업
살기 좋은 미래를 위한 노력

피닉스컨택트는 고객의 프로젝트에 대한 조언을 아끼지 않을 것입니다. 피닉스컨택트의 오랜 경험과 광범위한 서비스를 활용하여 기존 시스템을 보다 지속 가능하게 만들고, 피닉스컨택트와 함께 (파일럿) 프로젝트를 수행하십시오.

문의하기
PC를 통한 해상 시스템 컨설팅: PLCnext Store를 보면서 프로젝트에 대해 이야기하는 두 남자