기존 해양 자동화

테스트를 거쳐 인증된 이중화 및 페일세이프

선상에서는 선박의 안전한 작동을 위해 많은 시스템이 필요합니다. 여기에는 선박의 엔진, 전력 생산, 방향타 시스템, 화재 방지 등이 포함됩니다. 이러한 시스템에 오류가 발생할 경우 승무원과 선박이 위험에 직면하게 됩니다.
피닉스컨택트는 해양 분야의 모든 관련 인증에 따라 테스트 및 확인을 거친 혹독한 조건에서도 사용 가능한 페일세이프 제어 및 모니터링 솔루션을 제공합니다.

지금 컨설팅 요청하기
공해상의 유람선

해양 자동화용 솔루션

갑판 위와 아래 모두에서 피닉스컨택트의 인증된 솔루션을 활용하십시오. 피닉스컨택트는 화물선, 유람선, 특수 목적 선박, 요트, 페리호 등을 비롯하여 모든 선박을 위한 포괄적인 제품군에 기초한 맞춤형 솔루션을 제공합니다. 간단한 애플리케이션에서 복잡한 시스템 솔루션에 이르는 피닉스컨택트의 모든 제품은 다양한 적용 분야에서 원활한 제어 및 데이터 전송을 보장합니다. 매체에 상관없이 해양 분야의 모든 관련 인증에 따라 테스트 및 검증되고 혹독한 조건에서도 사용할 수 있는 안정적인 고성능 솔루션을 제공합니다.

함부르크 항만의 컨테이너 선박

이점

  • 데이터를 인텔리전트하게 수집, 처리, 시각화 및 사용
  • 모든 일반적인 해상 통신 프로토콜의 손쉬운 통합 가능성
  • 테스트를 거친 품질: DNV, ABS, LR, RINA, EN 60945 및 IEC 62443에 따라 인증됨

해양 기관 인증 모든 해양 산업 표준에 따라 테스트 및 인증됨

DNV GL 로고
ABS 로고
Ex 로고
선박의 방향타

필수 서비스의 페일세이프 성능을 보장하는 이중화

이중화 경고 및 모니터링 포괄적인 솔루션으로 작동 안전성 향상

선박 엔진, 전력 생산, 방향타 시스템 또는 화재 방지와 같은 시스템은 선박의 필수 서비스입니다. 이러한 시스템에 오류가 발생할 경우 승무원과 선박이 위험에 직면하게 됩니다.
중요한 상황을 즉시 알릴 수 있도록 견고한 제어 및 네트워크 기술에 기반한 이중화 경고 및 모니터링이 설치됩니다. 필수 서비스 외에도 평형수 또는 연료 탱크 잔량, 식수 공급 등과 같은 일반적인 상태도 보고됩니다.

개방형 PLCnext 자동화 플랫폼을 기반으로 이중화 자동화 시스템, 네트워크 및 시각화를 구현할 수 있습니다. 소프트웨어와 함께 전체 선단에 필요한 보안 라우터와 클라우드 솔루션을 비롯한 포괄적인 성능 모니터링용 솔루션을 포함하도록 포트폴리오가 확장될 것입니다. 피닉스컨택트는 관련 컴포넌트에 적용되는 해양 인증을 획득한 제품군을 제공합니다.

PLCnext Control, 보안 기기 및 3D 선박 이미지가 있는 이중화 해양 자동화의 토폴로지
PLCnext Control
Axioline I/O 시스템용 PLCnext Control AXC F 3152 제품군 컨트롤러는 빠르고 견고하며 사용하기 쉽습니다. 이 컨트롤러는 최고 수준의 성능, 손쉬운 조작, 혹독한 산업 환경에서의 사용을 고려하여 일관되게 설계되었습니다.
PLCnext Control
I/O 시스템
피닉스컨택트가 제공하는 원격 I/O 시스템은 모든 일반 버스 시스템과 네트워크에 적합합니다. 컨트롤 캐비닛이나 시스템 및 머신에서 입력 및 출력 신호를 직접 수집하십시오. 데이터 및 신호 트래픽은 안정적으로 전송되며 다양한 적용 분야에 최적화됩니다. 이를 위해 다양한 기계적 속성과 기능을 가진 제품을 사용하십시오.
I/O 시스템
mGuard 보안 라우터
피닉스컨택트의 견고한 산업용 라우터는 로컬 네트워크의 원격 유지 관리 및 보호를 위해 다양한 네트워크를 연결합니다. 많은 제품이 통합 VPN 및 방화벽 기능을 갖고 있습니다. 높은 수준의 보안을 위해 mGuard 라우터는 사이버 공격 및 멀웨어에 대한 보호를 제공합니다.
mGuard 보안 라우터
선박 기관실의 엔지니어

기관실용 솔루션

기관실용 솔루션 기관실에 있는 모든 필수 시스템의 효율적인 고가용성 작동을 위한 시스템 이중화

기관실의 안정적인 제어는 선박의 원활한 작동에 필수적입니다. 피닉스컨택트는 PROFINET 기반의 이중화 시스템을 통해 모터 및 드라이브의 안전한 고가용성 작동을 보장합니다. PLCnext Engineer 소프트웨어는 IEC 61131에 따른 고급 언어를 사용한 손쉬운 프로그래밍을 지원하고 컨트롤러에서 획득한 값을 제어실에 안정적으로 전달합니다.

유압 시스템이 있는 하역 램프

하역 도크 자동화

유압 시스템을 위한 고가용성 자동화 다양한 항목의 상태를 빠르고 쉽게 확인

화물의 빠른 하역을 위해 자동화된 유압 시스템이 필요합니다. 하역이 빨리 끝나면 항구에서 오래 기다릴 필요가 없습니다.
또한 선상에서 직원의 안전을 보장하려면 화물 적재용 램프를 항상 안정적으로 열고 닫을 수 있어야 합니다. 피닉스컨택트는 이를 위한 이중화 제어 시스템을 제공합니다.

Modbus/RTU, Modbus/TCP, CANopen®, NMEA 또는 4 … 20 mA: 피닉스컨택트는 고객의 애플리케이션을 위한 모듈형 및 개방형 인터페이스 솔루션을 제공합니다.
선미 램프, 출입구, 램프 지붕, 도어, 이동식 차량 갑판 등에서 피닉스컨택트의 솔루션을 사용하여 분산된 시스템 및 제어실 간에 고가용성 통신을 보장하십시오. 이는 비상 시에 수동 작동으로 전환할 필요 없이 모든 시스템을 작동할 수 있다는 것을 의미합니다.

선박 기관실

저장 및 적재 탱크의 잔량 모니터링

안정적인 탱크 및 평형수 관리 수위 모니터링용 솔루션

공해상에서 선박의 안정적인 위치를 보장하십시오. 이를 위해 저장 및 적재 탱크의 잔량을 안정적으로 모니터링하는 것이 필수적입니다.
피닉스컨택트는 탱크의 넘침을 방지하기 위한 독립형 시스템을 제공합니다.

두 개의 제어 장치로 이중화 시스템이 구성되며 탱크의 95%가 채워질 경우 잔량이 줄어들었다는 것을 나타내는 예비 알람이 발생합니다. 탱크의 98%가 채워지면 채우기가 중지되었다는 것을 나타내는 주 알람이 발생합니다.

공해상에서 상하 운동 보정

상하 운동 보정용 자동화 솔루션

상하 운동 보정용 솔루션 공해상에서 동적 위치 지정 자동화

실용적인 시스템 이중화에 기반을 두는 자동화 솔루션에서는 상하 운동 보정 기능을 통해 선박의 올바른 위치가 항상 보장됩니다. 예를 들어, 높은 파도로 인해 동적 위치 지정만으로 충분하지 않은 경우 이 기능이 필요합니다.
네트워크에서의 통신은 mGuard 보안 라우터 및 VPN 기술을 통해 안전하게 유지됩니다.

제품

수년간의 경험과 산업별 전문 지식을 바탕으로 고객의 산업 분야를 위한 탁월한 솔루션을 제공합니다.

기술

해양 애플리케이션을 위한 모든 관련 기술에 대한 포괄적인 전문 지식

고객과 함께 하는 기업.
함께 솔루션 찾기!

피닉스컨택트는 미개발 및 재개발 시스템 모두를 위한 기존 해양 자동화 프로젝트와 관련하여 조언을 아끼지 않을 것입니다.

지금 문의하기
컨테이너 선박 앞에서 계획 중인 피닉스컨택트 직원