지금 보고 있는 내용은 대한민국에 맞게 조정되었습니다. 미국의 내용 보기 | 다른 국가 선택

커넥터 및 케이블

장치 연결 및 필드 케이블링용 커넥터

다양한 커넥터: 다목적 원형 커넥터(M5 ~ M58), 데이터, 에너지 저장 장치 및 PV 커넥터부터 고내구성 산업용 커넥터까지. 피닉스컨택트의 커넥터 포트폴리오는 산업 및 준산업용 애플리케이션을 위한 솔루션을 제공합니다. 특정 용도에 맞는 커넥터 시스템은 물론이고 사전 조립되었거나 조립용으로 설계된 케이블 및 라인도 포트폴리오에 포함되어 있습니다.

이점

  • 다양한 설계 및 모듈형 시스템을 사용한 광범위한 적용 가능성
  • 뛰어난 품질과 다년간의 전문 지식을 바탕으로 높은 수준의 안정성 제공
    [x]- 산업용으로 필요한 모든 일반 보호 등급을 갖춘 장치를 위한 혁신적인 시간 절약형 연결 솔루션
  • 고객 맞춤형 조정을 통한 높은 수준의 유연성
  • 전문가 설계 적용 지원
HEAVYCON 고내구성 커넥터용 구성기를 사용하는 사람

구성기

몇 번의 클릭만으로 만드는 맞춤형 커넥터: 피닉스컨택트의 직관적인 구성기를 사용하여 고유한 제품 버전을 만드십시오.

신제품

고전류 애플리케이션용 접점 인서트 모듈
HEAVYCON 데이터 센터 커넥터
PRC 20 시리즈 전원 분배기
THR용 앵글 M12 장치 커넥터
컬러 RJ45 패치 케이블
가정용 저장 시스템용 배터리 전극 커넥터
Filtered RJ45 PCB 커넥터
극성 역전 방지 기능이 있는 BPC 시리즈 커넥터
HEAVYCON CME 플러그-인 전선 커넥터
고내구성 커넥터를 위한 기능이 있는 접점 인서트 모듈
고내구성 커넥터를 위한 기능이 있는 접점 인서트 모듈
중간 전압 스위치기어의 테스트 작업을 위한 접점 인서트
고전류 애플리케이션용 접점 인서트 모듈
데이터 전송을 위한 모듈형 접점 인서트
QPD STAS 3 설치 커넥터
Ethernet 애플리케이션용 M12 push-pull 커넥터
HEAVYCON EVO 고내구성 커넥터용 멀티 글랜드 케이블 글랜드
HEAVYCON D7 커넥터용 접점 인서트
ArcZero 시리즈 DC 커넥터
조립용으로 설계된 M12 푸쉬-풀 커넥터
조립된 IPD 설치 케이블

HEAVYCON 전원 접점 인서트 모듈

고전류 애플리케이션의 맞춤형 배선

HEAVYCON 고성능 커넥터를 위한 접점 인서트 모듈을 사용하면 최대 300 A의 전류를 안정적으로 전송할 수 있습니다. 하나의 하우징에 이 제품과 다른 신호, 데이터 및 전력 전송용 모듈을 결합하여 자신만의 맞춤형 인터페이스를 만들 수 있습니다.

주요 기능

  • 최대 95 mm²의 크림프 연결이 있는 모듈
  • 최대 16 mm²의 푸쉬-인 연결이 있는 모듈
  • 모든 HEAVYCON 모듈 캐리어 프레임에 적합
  • 정격 전압 및 전류: 최대 1,000 V 및 300 A
  • 온도 범위: -40°C ... +125°C
  • DIN EN 61373에 따른 내충격 및 내진동

이점

  • 공구를 사용하지 않는 크림프 접점의 혁신적인 래칭 및 잠금 해제
  • 다양한 전송 미디어가 동일한 하우징에 결합된 초소형 모듈형 인터페이스
  • 좁은 공간 및 설치 시 빠르고 안전한 배선
  • 푸쉬-인 기술을 사용하여 공구 없이 최대 16 mm²의 전선을 손쉽게 연결
  • 시장 표준과 연결 호환

HEAVYCON 데이터 센터 커넥터

강력한 성능, 컴팩트한 크기, 에너지 효율성

데이터 센터를 위한 HEAVYCON 산업용 커넥터는 PDU에서 IT 랙까지 전원 분배를 최적화합니다. 컴팩트하고 내구성이 뛰어난 이 커넥터는 최대 70 A의 강력한 전원 전송을 제공하며, 접점 저항이 낮아 에너지 소비와 발열이 줄어듭니다.

주요 기능

  • 정격 전류/전압: 70 A / 690 V
  • 포지션 수: 4 + PE
  • 케이블 사이즈: 6 mm² ... 25 mm² / 10 AWG ... 4 AWG
  • 크림프 연결
  • 클릭-인 래칭 방식의 마운팅
  • M32 또는 M50 케이블 글랜드 통합, 스트레인 릴리프 포함 또는 미포함
  • 보호 등급: IP66

이점

  • 컴팩트한 디자인을 통한 공간 절약형 케이블링
  • 클릭-인 래칭을 통한 공구가 필요 없는 간편한 설치로 설치 시간 단축
  • 픽스드 포지션 접점 인서트로 부품 비용 절감
  • 크림프 접점의 낮은 접촉 저항으로 인한 최적의 전원 전송 및 최대 60%의 에너지 절감
  • 낮은 발열로 인한 냉각 요구 감소

최대 20A의 플러그타입 전원 분배기

빠른 설치를 위한 조립

사전 조립된 전원 분배기를 사용하면 PRC 20 시리즈 커넥터를 시간을 절약하는 방식으로 손쉽게 설치할 수 있습니다. 사전 구성된 분배기는 16가지 버전으로 제공되며 플러그 앤 플레이 방식으로 손쉽게 설치할 수 있습니다.

주요 기능

  • 정격 전압: 400 V AC / 500 V DC (IEC) (III/2)
  • 정격 전류: 20 A
  • 보호 등급: 최대 IP69
  • 충격 보호 카테고리: IK08(-25°C)
  • 2 - 5-pos.
  • 코딩: 기계 및 컬러 코딩
  • 입력 수: 1
  • 출력 수: 2

이점

  • 플러그 앤 플레이로 건설 현장의 설치 작업 감소
  • 생산 중 100% 점검으로 배선 오류 감소
  • 현장에서 더 큰 유연성을 보장하는 수동 또는 공구를 사용하여 해제할 수 있는 잠금 기능
  • 검증된 소재를 사용하여 플러그 앤 포겟 가능
  • 극한의 주변 조건에서도 안전하게 사용

THR용 앵글 M12 장치 커넥터

생산 효율성 향상

M12 포맷의 90° 앵글 커넥터는 자동화된 생산을 위해 설계되었으며 효율적인 마운팅 프로세스를 가능하게 합니다. 새로운 커넥터는 앵글 디자인이 적용되어 PCB에 유연하게 배치할 수 있으며, 좁은 공간에서도 사용할 수 있습니다.

주요 기능

  • 앵글 설계
  • 리플로우(THR) 공정용
  • 최대 250 V의 전압
  • 최대 4 A의 전류
  • A, B 및 D 코딩으로 제공
  • 4, 5 및 8-pos.
  • 비차폐 버전
  • 인버스 핀 커넥터 패턴

이점

  • 픽 앤 플레이스에 적합: PCB의 자동 조립으로 생산 효율성 향상
  • 최적화된 디자인: 무게 중심이 이동되어 클립을 잠그지 않고도 PCB에 "쉽게" 세울 수 있음
  • 유연성: 좁은 공간에서도 PCB에 손쉽게 배치 및 정렬
  • 모듈형: 사용 가능한 THR 하우징과 호환

컬러 RJ45 패치 케이블

컨트롤 캐비닛의 애플리케이션용

RJ45 BUILDING 시리즈를 위한 컬러 패치 케이블이 제품군에 새롭게 추가되었습니다. 흰색, 주황색, 노란색, 빨간색, 보라색, 초록색, 파란색, 검은색 등의 8가지 색상으로 출시된 새로운 케이블은 CAT6A 애플리케이션에 적합한 색상 옵션을 제공합니다.

주요 기능

  • 색상: 흰색, 주황색, 노란색, 빨간색, 보라색, 초록색, 파란색, 검정색
  • 최대 10 Gbps의 데이터 전송(CAT6A)
  • 0.3 m - 50 m의 길이
  • 통합 잠금 클립 보호

이점

  • 사무실, 건물 및 보호 산업용 애플리케이션(예: 컨트롤 캐비닛)에 적합
  • CE, UL, WEEE 및 EAC를 통한 전세계적인 승인
  • 안정적인 잠금 클립 보호를 통한 안전한 연결 및 분리
  • 최대 10 Gbps(CAT6A)의 미래 경쟁력을 보장하는 고속 데이터 전송
  • 360° 차폐로 인한 이상적인 EMC 특성

가정용 저장 시스템용 배터리 전극 커넥터

역극성 방지 인버터 연결

새로운 가정용 저장 애플리케이션을 위한 커넥터는 배터리 인버터에 사용하기에 특히 적합합니다. 극성 역전을 방지하는 DC 커넥터는 일반적인 PV 연결 기술의 오접속 및 배터리 전극 단락을 방지합니다.

주요 기능

  • 정격 전류: 최대 60 A
  • 정격 전압: 1,500 V DC
  • 케이블 사이즈: 6 mm² … 16 mm²
  • 보호 등급: IP66 / IP68 (2 m / 2 h)
  • 삽입 싸이클: 100

이점

  • 장기적인 안정성을 갖춘 연결 기술용 은도금 접점
  • 잘못된 삽입 방지: 기계적 코딩으로 역극성이 방지되는 배터리 연결
  • 안전한 설치: 삽입되지 않은 경우에도 터치손상을 방지하는 배터리 단자
  • 다양한 색상: 배터리 전극의 용이한 식별

Filtered RJ45 PCB 커넥터

THT 웨이브 솔더링 및 THR 솔더링에 적합

변압기가 통합된 새로운 RJ45 PCB 커넥터는 웨이브 솔더링(THT) 및 리플로우(THR) 공정에 적합합니다. 이 제품은 최대 1 Gbps의 애플리케이션을 위한 산업용 설계의 filtered RJ45 버전이며 기존 포트폴리오에 새롭게 추가되었습니다.

주요 기능

  • 90° 및 180° 싱글 포트 PCB 커넥터
  • 웨이브 솔더링(THT) 및 리플로우(THR) 공정용
  • 옵션으로 제공되는 LED 및 쉴드 스프링
  • 모든 일반 Ethernet 애플리케이션을 위한 필터링 버전
  • 최대 1 Gbps의 데이터 속도
  • 견고한 산업용 설계

이점

  • 통합 필터링으로 인해 간소화된 Ethernet 설계 프로세스
  • PCB 복잡성 감소 및 EMC 위험 감소
  • 리플로우 솔더링성으로 인한 자동화 처리
  • 다양한 제품군으로 모든 애플리케이션에 이상적
  • 산업용 설계로 인해 까다로운 적용 분야에 적합

배터리 전극 커넥터

에너지 저장 장치를 위한 안전한 연결

극성 역전 방지 기능이 있는 BPC 시리즈 커넥터는 에너지 저장 장치에서 사용하기에 이상적입니다. 회전이 가능하고 터치손상방지 기능과 기계적 코딩 기능이 있는 1-핀커넥터는 배터리 모듈을 연결할 때 특히 높은 수준의 유연성과 안전성을 제공합니다.

주요 기능

  • 정격 전류: 최대 400 A
  • 정격 전압: 1,500 V
  • 케이블 사이즈: 16 mm² ... 120 mm²
  • 오염도 2
  • IP65/IP67 보호 등급
  • 100 삽입 싸이클

  • 기계 및 색상 코딩
  • UL94에 따른 가연성 등급 V0

이점

  • 기계적 및 컬러 코딩을 통한 오류 없는 연결
  • 방수 설계 및 터치손상방지 접점으로 인한 안정적인 설치
  • 높은 내충격 및 내진동성으로 인한 일관된 전원 전송
  • 360° 회전 및 다양한 연결 방식 지원으로 인한 뛰어난 유연성
  • 모든 관련 에너지 저장 표준 준수: UL 4128, UL 1973, UL 9540

플러그-인 전선 커넥터

컨트롤 캐비닛에서 손쉬운 배선

HEAVYCON CME 플러그-인 전선 커넥터는 컨트롤 캐비닛 배선 작업 시 높은 효율성을 제공합니다. 단자 스트립 제작 과정에서 전선 커넥터를 사용하여 최대 108개의 전선을 직접 배선할 수 있습니다. 플러그를 꽂기만 하면 케이블 하네스를 컨트롤 캐비닛에 연결할 수 있습니다.

주요 기능

  • 핀 수: 23+PE, 41+PE, 71+PE, 107+PE
  • 250 V, 10 A
  • 0.14 mm² … 2.5 mm²
  • 크림프 연결
  • 잠금 부품으로 보호되는 연결
  • 퍼넬 패드를 사용한 안전한 접촉 라우팅

이점

  • 단자 스트립이 플러그-인 연결부에 직접 배선되기 때문에 시간과 비용을 크게 절약
  • 손쉽게 해제할 수 있는 전선 커넥터를 사용한 단자 스트립의 신속한 교체
  • 실수로 연결이 해제되는 것을 방지하는 잠금 부품
  • 퍼넬 패드를 사용한 접점의 안정적인 중앙 정렬을 통해 비스듬히 삽입되는 경우에도 접점 오류 방지

기능이 있는 접점 인서트 모듈

현장에서 브리지, 분리 및 보호

HEAVYCON 고내구성 커넥터를 위한 기능 샤프트와 분리 영역이 있는 모듈형 접점 인서트는 높은 수준의 유연성을 제공합니다. 컨트롤 캐비닛의 기능을 현장으로 가져와 애플리케이션에서 직접 전원 브리징 또는 보호 기능을 실현할 수 있습니다.

주요 기능

  • 다기능 분리 영역
  • 이중 기능 슬롯
  • 푸쉬-인 연결 기술
  • 5-pos.
  • 400 V, 16 A
  • 0.14 mm² … 2.5 mm²
  • 모든 HEAVYCON 모듈 캐리어 프레임에 적합
  • DIN EN 61373에 따른 내충격 및 내진동

이점

  • 분산된 구조를 통한 공간 절약 및 케이블링 작업 감소
  • 현장에서 직접 손쉽게 전원을 전달하고 스트링을 보호
  • 뛰어난 유연성: 퓨즈 플러그, 컴포넌트 커넥터 및 절연 플러그를 위한 분리 영역
  • 푸쉬-인 기술을 사용한 공구가 필요 없는 빠른 전선 연결
  • 하나의 커넥터에 다양한 전송 미디어를 결합하여 맞춤형 인터페이스 구현

스크류-인 스레드가 있는 패널 마운트 베이스

간편한 시간 절약형 마운팅

스크류-인 스레드가 있는 HEAVYCON D7 패널 마운트 베이스를 사용하면 마운팅 작업 시간을 크게 줄일 수 있습니다. M25 또는 M32 카운터 너트를 사용하여 원형 패널 컷아웃에 편리하게 고정하거나 대응하는 스레드를 사용하여 모터 및 장치에 나사로 고정됩니다.

주요 기능

  • 다이 캐스트 알루미늄 및 플라스틱 하우징
  • 플러그-인 인터페이스
  • M25 또는 M32 패널 컷아웃용
  • 사이즈 D7
  • 앵글 및 직선 버전
  • 보호 등급 IP66, IP67
  • 온도 범위: -40°C … +125°C
  • DIN EN 61373에 따른 내충격 및 내진동

이점

  • 원형 패널 컷아웃에 쉽고 편리하게 장착하여 작업 시간을 크게 절약
  • 기존의 케이블 글랜드를 대체하는 플러그-인 방식을 통해 케이블링 및 유지 관리 측면에서 더 큰 유연성 제공
  • 컴팩트한 디자인으로 좁은 공간에서도 공간 절약형 케이블링 지원
  • 최적의 IP 및 EMC 보호를 통해 시스템의 안정적이고 안전한 작동 보장

고내구성 커넥터용 접점 인서트

변류기의 안정적인 테스트

위치고정형 및 모듈형 HEAVYCON TSC 접점 인서트는 중간 전압 스위치기어 보호 기술 분야의 측정 및 테스트 작업을 위해 설계되었습니다. 높은 IP 보호 등급의 갖춘 단기 또는 장기 연결을 통해 컨트롤 캐비닛에 직접 부착됩니다.

주요 기능

  • 스크류 연결 기술이 적용된 위치고정형 버전
  • 푸쉬-인 연결 기술이 적용된 모듈형 버전
  • 플라스틱 및 금속 하우징에서 사용 가능
  • 유도, 자동 변압기 단락-회로

이점

  • 견고한 커넥터 하우징을 사용한 안정적이고 장기적인 변류기 테스트
  • 푸쉬-인 기술을 사용하여 공구가 필요 없는 손쉬운 전선 연결
  • 유도 및 자동 변압기 단락-회로를 사용한 최고의 안전성
  • 동일한 커넥터에 다양한 전송 미디어를 결합하여 공간 절약을 실현
  • IP66, IP67 및 IP69 보호 등급으로 높은 IP 요구 사항에 맞게 안전하게 사용

고내구성 커넥터용 접점 인서트

고전류 애플리케이션의 맞춤형 배선

HEAVYCON 고내구성 커넥터용 접점 인서트 모듈을 사용하여 최대 100 A의 전류를 안정적으로 전송하십시오. 하나의 하우징에 이 제품과 다른 신호, 데이터 및 전력 전송용 모듈을 결합하여 자신만의 맞춤형 인터페이스를 만들 수 있습니다.

주요 기능

  • 최대 16 mm²의 푸쉬-인 연결이 있는 HC-M-01-PT
  • 35 mm²의 크림프 연결이 있는 HC-M-01-CT
  • 모든 HEAVYCON 모듈 캐리어 프레임에 적합
  • 정격 전압 및 정격 전류: 100 A에서 1,000 V
  • 온도 범위: -40°C … +125°C
  • DIN EN 61373에 따른 내충격 및 내진동

이점

  • 푸쉬-인 기술을 사용하여 공구 없이 최대 16 mm²의 전선을 손쉽게 연결
  • 다양한 전송 미디어가 동일한 하우징에 결합된 초소형 모듈형 인터페이스
  • 좁은 공간 및 설치 시 빠르고 안전한 배선
  • 공구를 사용하지 않는 크림프 접점의 혁신적인 래칭 및 잠금 해제
  • 시장 표준과 연결 호환

고내구성 커넥터용 접점 인서트

강력한 데이터 전송

새로운 HEAVYCON 접점 인서트 모듈은 안정적인 고속 데이터 전송을 위한 더 많은 옵션을 제공합니다. USB 인터페이스는 패치 케이블을 사용해 커넥터에 직접 통합됩니다. 강력한 메가비트 및 기가비트 모듈은 다양한 케이블을 지원합니다.

주요 기능

  • 다양한 USB 패치 케이블을 위한 대형 커버
  • 0.14 mm² ... 1.5 mm² 형식의 4-pos. 또는 8-pos. 케이블과 함께 사용할 수 있는 Mbit 모듈
  • 절연 차폐 또는 PE 전위에 대한 차폐
  • 모든 모듈 캐리어 프레임에 적합
  • DIN EN 61373에 따른 내충격 및 내진동

이점

  • 혁신적인 스냅-인 모듈 캐리어 프레임을 사용한 손쉬운 마운팅
  • 스프링 작동식 USB 인터페이스를 통한 최적의 허용 오차 보상
  • 고속 애플리케이션을 위해 데이터를 빠르고 안정적으로 전송하는 기가비트 모듈
  • 동일한 하우징에 다양한 전송 미디어를 결합하여 컴팩트한 맞춤형 인터페이스 구현
  • 시장 표준과 호환되는 모듈과 프레임

QPD STAS 3 설치 커넥터

손쉬운 블라인드 및 차양 연결

조립용으로 설계된 QPD STAK/STAS 3 설치 커넥터는 블라인드, 창문 덮개, 차양의 모터 연결을 위해 특별히 제작되었습니다. IDC 연결을 사용하면 피복을 제거하거나 나사를 조일 필요 없이 즉시 설치할 수 있습니다.

주요 기능

  • QUICKON 빠른 연결 기술(IDC)
  • 4핀 (3핀 + PE)
  • 전압: 400 V
  • 전류: 16 A
  • 보호 등급: IP54
  • 온도 범위: -40°C … +100°C

이점

  • 현장 연결 작업 시 최대 80%의 시간 절약
  • 공구가 필요 없는 쉽고 빠른 조립
  • 견고한 내진동 하우징으로 인한 높은 안정성

Ethernet 애플리케이션용 M12 push-pull 커넥터

간편한 공간 절약형 데이터 전송

Ethernet 애플리케이션을 위한 조립용으로 설계된 M12 push-pull 커넥터는 안정적인 고속 데이터 전송을 가능하게 하며 공간 요구 사항이 매우 작습니다. 고속 결합 기능을 사용하면 간편하게 설치할 수 있기 때문에 커넥터를 장치에 연결하기만 하면 됩니다.

주요 기능

  • 푸쉬-풀 내부 잠금 기능
  • 컴팩트 크림프 연결
  • Ethernet 애플리케이션을 위한 X-코딩
  • 핀 수: 8
  • 케이블 사이즈: 0.14 mm² ... 0.34 mm²
  • 360° 차폐
  • 직선 및 앵글 제품
  • 보호 등급: IP65, IP67

이점

  • 손쉬운 설치: 좁은 공간에서도 빠르고 안정적인 연결
  • 뛰어난 공간 절약: 작은 배선 공간과 높은 접점 밀도의 컴팩트한 디자인
  • 안전한 사용: 안정적인 360° 차폐 연결
  • 강력한 연결: 높은 충돌 진동 부하가 포함된 철도 애플리케이션에 적합
  • 뛰어난 미래 경쟁력 보장: 전세계 가용성을 위한 표준화된 제품군

HEAVYCON EVO 고내구성 커넥터용 멀티 글랜드 케이블 글랜드

케이블링 시 유연성 극대화

HEAVYCON EVO 고내구성 커넥터용 멀티 글랜드 케이블 글랜드를 사용하면 단 하나의 플러그-인 인터페이스를 통해 다양한 케이블을 컨트롤 캐비닛에 간단히 연결할 수 있습니다. 변경이 가능하고 공구가 필요 없는 마운팅을 통해 작업 시간이 절약되고 높은 수준의 유연성이 제공됩니다.

주요 기능

  • B 시리즈 HEAVYCON EVO 플라스틱 하우징에 적합
  • 클램핑 가능 범위: 3 mm … 6 mm, 6 mm … 10 mm, and 10 mm … 15 mm
  • 케이블 글랜드 소재: PA
  • 케이블 씰 소재: TPE SEBS
  • 온도 범위: -40°C … +100°C
  • 보호 등급: IP65

이점

  • 도구가 필요 없는 간단한 케이블 글랜드 마운팅으로 시간과 비용 절약
  • 높은 유연성: 설치 현장에서 케이블 출구 방향을 직접 결정하고 나중에 편리하게 케이블을 추가할 수 있음
  • 손쉬운 취급: 구멍이 있는 멤브레인을 통해 다양한 케이블을 손쉽게 삽입
  • 안전하고 신뢰할 수 있는 사용: 멤브레인 씰을 통한 높은 수준의 보호 및 케이블 타이를 사용한 고정

HEAVYCON D7 커넥터용 접점 인서트

컴팩트한 신호 및 전력 전송

HEAVYCON D7 커넥터를 사용하면 제한된 공간에서도 신호와 전력을 전송할 수 있습니다. 최대 40 A/830 V의 새로운 5-pos.(+PE) 푸쉬-인 접점 인서트와 2-pos.(+PE) 전원 접점 인서트가 새롭게 제품군에 추가되었습니다.

주요 기능

  • PE 접점용 푸쉬-인 연결방식 Q05-I-PT
  • 다양한 크기의 케이블을 사용할 수 있는 축방향 스크류 연결방식 Q02-I-AT
  • 온도 범위: -40°C … +125°C
  • D7 시리즈 하우징(플라스틱 또는 금속)에 적합
  • DIN EN 61373에 따른 내충격 및 내진동

이점

  • 푸쉬-인 기술을 사용하여 공구 없이 손쉽게 연결 가능
  • 좁은 공간 및 설치 시 빠르고 안전한 배선
  • 플라스틱 프로파일을 사용한 비용 효율적이고 빠른 코딩
  • 시장 표준과 연결 호환

ArcZero 기술이 적용된 DC 커넥터

부하가 있는 상태에서 안전한 연결 및 분리

부하가 있는 상태에서 DC 커넥터를 안전하게 연결 및 분리할 수 있습니다. ArcZero 기술은 위험한 전기 아크에 대한 안정적인 보호 기능을 제공합니다. 부하가 걸린 상태에서 연결 및 연결 해제하여 선택한 구성 요소를 완전히 종료할 수 있기 때문에 높은 시스템 가용성이 보장됩니다.

주요 기능

  • 케이블 사이즈: 1.5에서 6 mm²
  • 정격 전압: 400 / 800 V DC
  • 정격 전류: 20 A
  • 최대 1,000번의 삽입 싸이클
  • VDE 승인

이점

  • 부하가 있는 상태에서 안전한 연결 및 분리
  • 플라잉 리드의 빠른 분리
  • 연결된 장치의 시간 절약형 유지 관리 또는 교체
  • 극한 환경을 위한 견고한 옥외 디자인
  • 뛰어난 내구성 및 경제성

조립용으로 설계된 M12 푸쉬-풀 커넥터

푸쉬 잠금 기술을 통한 손쉬운 연결

하나의 M12 커넥터에 적용된 두 가지 주요 기술: 푸쉬-풀 고속 결합 및 푸쉬 잠금 연결을 특징으로 하는 조립용으로 설계된 새로운 M12 커넥터는 공구가 필요 없는 편리한 전선 연결을 가능하게 하고 장치 포트에 직접 삽입하기만 하면 안전하게 설치됩니다.

주요 기능

  • 설치: 푸쉬-풀 고속 결합
  • 연결 방법: 푸쉬 잠금 연결 기술
  • 데이터 커넥터: PROFINET CAT5 (100 Mbps), D-코딩, 4-핀., 치폐, 직선 및 앵글
  • 신호 커넥터: A-코딩, 4 또는 5핀, 차폐 및 비차폐, 직선 및 앵글
  • 케이블 사이즈: 0.14 - 0.75 mm²
  • 온도 범위: -40°C - +85°C

이점

  • 제한된 공간에서도 빠르고 안정적인 연결
  • Male 및 female 버전의 커넥터로 플라잉 리드 설정
  • 페룰이 있거나 없는 단선 및 연선을 공구 없이 연결
  • 접점 레버의 컬러 코딩 및 숫자 코딩을 통한 직관적인 전선 연결
  • PE 연결 및 360° 차폐의 장기적인 안정성 및 내진동

조립된 IPD 설치 케이블

빠르고 손쉬운 전력 분배

IPD 설치 시스템으로 간단하고 공구가 필요 없는 배전을 경험하십시오. 조립된 IPD 케이블 어셈블리는 대규모 케이블링 프로젝트에서 설치 작업을 용이하게 하고 빠른 시운전을 가능하게 합니다.

주요 기능

  • 핀 수: 2+PE; 4+PE
  • 전압/전류:
    3-pos.: 450/500 V; 최대 16 A
    5-pos.: 450/600 V; 최대 16 A
  • 푸쉬 잠금 연결
  • 보호 등급: IP66, IP68
  • 케이블 길이: 0.5 m, 1 m, 3 m, 5 m
  • Male to Female 또는 free cable end 버전

이점

  • 접근하기 어려운 영역에서도 편리한 조작 가능
  • 고속 결합 및 오접속 방지를 위한 기계적 코딩을 갖춘 플러그타입 연결 통해 쉽고 안정적인 설치
  • 최대 IP66 및 IP68 보호 등급의 견고한 하우징을 통한 높은 신뢰성
  • 요청 시 배치 크기 1의 고객 맞춤형 버전 제공

다양한 제품 오버레이가 있는 제품 탐색기를 태블릿에서 보고 있는 두 명의 직원

제품 탐색기 포괄적인 포트폴리오에 대한 개요 확인

장치 연결을 위한 PCB 단자대, 커넥터 및 전자 하우징에 대한 명확한 정보를 빠르게 확인하십시오. 제품군이 다양한 제품 그룹으로 구분되어 있는 제품 탐색기가 도움이 될 것입니다.

최고 수준의 혁신


피닉스컨택트의 제품 포트폴리오


데이터, 신호 및 전원 전송을 위한 원형 커넥터

원형 커넥터

피닉스컨택트는 산업 자동화를 위한 다양한 크기의 원형 커넥터를 제공합니다. 소규모 또는 대규모, 직선 또는 앵글, 몰딩 또는 현장 조립을 위한 광범위한 포트폴리오를 통해 신호, 데이터와 전원 전송을 위한 최적의 솔루션을 제공합니다.

  • 혁신적인 M12 및 M23 하이브리드 커넥터
  • 3 - 19핀 M5, M8, M12, M23 및 7/8" 신호 커넥터
  • 최대 10 Gbps의 전송 속도용 M8 및 M12 데이터 커넥터
  • 최대 16 A의 전류 및 최대 690 V의 전압용 M12 - M58 전원 커넥터
전면부 또는 후면부 연결을 위한 에너지 저장 장치용 커넥터

에너지 저장 장치용 커넥터

배터리 커넥터 및 부스바 연결용 커넥터를 사용하여 최대 1,500 V의 애플리케이션을 위한 에너지 저장 시스템을 빠르고 안전하며 비용 효율적으로 설치하십시오.

  • 에너지 저장 장치에 대한 전면부 및 후면부 연결용 커넥터
  • 최대 1,500 V DC의 정격 전압 및 최대 1,500 V의 시스템 전압
  • 케이블 사이즈: 16 mm² ... 25 mm²
  • 최대 200 A의 정격 전류
  • 최대 IP65의 보호 등급
산업 분야 및 광범위한 인프라 애플리케이션에서의 높은 전송 속도를 위한 데이터 커넥터

데이터 커넥터

피닉스컨택트는 산업 분야, 컴퓨터 센터 또는 인프라 애플리케이션에서의 빠르고 안정적인 데이터 전송을 위한 구리 및 FO 케이블링용 데이터 커넥터를 제공합니다. 일반적인 모든 fieldbus 및 네트워크를 위한 커넥터, 패치 케이블 및 액세서리도 제공합니다.

  • 최대 40 Gbps의 전송 속도
  • IP20, IP65/IP67 및 IP69K용 솔루션
  • 혁신적인 하이브리드 케이블링
  • 19″ 마운트용 패치 패널 및 마샬링 패널
나란히 배열된 다양한 설계의 고내구성 커넥터

고내구성 커넥터

고내구성 커넥터는 인터페이스를 보호하고 혹독한 조건에서도 전원, 데이터 및 신호의 안정적인 전송을 보장합니다. 이 커넥터는 먼지, 용수, 진동 및 높은 기계적 스트레인을 견딜 수 있고 최대 IP69K의 보호 등급에 적합한 밀봉 상태를 유지합니다.

  • EMC 보호가 적용된 전도성 금속 하우징
  • 마운팅 및 연결 호환 슬리브 및 베이스 하우징
  • 광범위한 연결 기술을 사용하는 모듈형 고정 핀 접점 인서트
  • EMC 보호가 적용된 전도성 표면
다양한 설치 커넥터

설치 커넥터

피닉스컨택트의 설치 커넥터를 사용하면 간단하고 유연하며 안전하게 전원을 분배할 수 있습니다. 견고한 하우징과 최고 IP69K의 높은 보호 등급은 옥외 및 습한 환경에서도 안정적인 전력 전송을 보장합니다. 다양한 연결 기술을 바탕으로 모든 애플리케이션에 적합한 솔루션을 제공합니다.

  • 공구가 필요 없는 푸쉬 잠금 연결이 있는 IPD 설치 커넥터
  • 빠른 IDC 연결이 있는 QPD 설치 커넥터
  • 검증된 스크류 또는 크림프 연결이 있는 PRC 설치 커넥터
  • 최대 40 A의 전류 및 최대 690 V의 전압용
  • 최대 5 x 6mm²의 케이블용
PV 시스템에서 다용도로 사용하기 위한 나란히 배열된 여러 개의 다양한 PV 커넥터

PV 커넥터

피닉스컨택트의 PV 커넥터는 광범위한 애플리케이션을 지원합니다. 조립용 AC 및 DC 커넥터 및 장치 연결뿐만 아니라 PV 패널, 빌딩 통합 PV(BIPV) 및 마이크로 인버터용 연결 기술을 통해 일관된 연결 솔루션이 가능합니다.

  • IP66/IP68 보호 등급의 AC 및 DC 커넥터
  • IP65/IP66/IP68 보호 등급의 AC 및 DC 장치 연결
  • 최대 309 A의 전류 및 최대 600 V(UL)의 전압용 패널 피드스루 및 PCB 단자대
  • BIPV 및 마이크로 인버터용 연결 시스템
다양한 DC 커넥터 설계

DC 커넥터

피닉스컨택트의 DC 커넥터는 부하가 있는 경우에도 안전하게 연결 및 분리할 수 있습니다. 이 커넥터는 위험한 전기 아크에 대한 안정적인 보호를 제공합니다. 부하가 있는 상태에서 연결되는 기능으로 인해 선택한 컴포넌트를 완전히 종료할 수 있기 때문에 높은 시스템 가용성이 보장됩니다.

  • 1.5 - 6 mm²의 케이블 사이즈용
  • 최대 800 V의 정격 전압 및 최대 20 A의 정격 전류용
  • 보호 등급 IP66/IP68(24 h/2 m), IP69/IK08
조립용으로 설계된 밸브 커넥터

밸브 커넥터

밸브 커넥터는 실제 애플리케이션에서 온도 및 기계적 영향과 함께 오일 및 그리스와의 접촉으로 인해 높은 수준의 스트레스를 받습니다. 피닉스컨택트의 제품군은 이러한 까다로운 작동 조건에 맞게 최적으로 설계되었습니다.

  • 5가지의 다양한 디자인(A, B, BI, C, CI) 및 압력 스위치(AD)용
  • 24 V AC/DC ~ 230 V AC/DC의 적용 범위
  • LED 버전을 통한 손쉬운 오류 감지
AT/ATM, DT/DTM 및 ISOBUS 커넥터

AT/ATM, DT/DTM 및 ISOBUS 커넥터

농기계 및 다용도 차량의 센서와 액추에이터를 안정적이고 유연하게 연결하십시오. AT/ATM 커넥터, DT/DTM 커넥터, ISOBUS 커넥터는 이러한 작업을 위해 특별히 설계되었으며 극한의 환경적 영향을 견딜 수 있습니다. 이 제품군은 견고한 설계, 다양한 커넥터 구성, 다른 제조업체의 솔루션과 플러그-인 방식으로 호환되는 표준화된 연결 기능을 갖추고 있습니다.

  • 14 ... 20 AWG의 케이블 사이즈용 2-, 3-, 4-, 6-, 8-, 12- 및 18-핀 AT 커넥터
  • 16 ... 22 AWG의 작은 케이블 사이즈용 ATM 미니 커넥터
  • 케이블 직경 14 - 18 mm용 케이블 글랜드가 있는 9-핀 AHDP ISOBUS 커넥터

관련 제품 영역

피닉스컨택트 포트폴리오의 다양한 케이블 및 라인
신호 전송, 데이터 전송 및 전원 케이블링을 위한 분배기, 어댑터 및 전선 커넥터
고객 맞춤형 케이블 어셈블리
충전 인프라를 위한 연결 기술
피닉스컨택트 포트폴리오의 다양한 케이블 및 라인

커넥터를 직접 조립하거나 사전 조립된 케이블 제품을 사용하십시오. 필드 설치를 위한 전체 제품군 외에도 피닉스컨택트는 구리 및 FO 기반 데이터 케이블, 하이브리드 케이블, 신호 케이블 및 전원 케이블을 제공합니다. PV, 에너지 저장 시스템 및 미터별 케이블을 위한 솔루션을 포함하도록 제품 프로그램이 확장되었습니다.

케이블 및 라인에 대한 추가 정보
신호 전송, 데이터 전송 및 전원 케이블링을 위한 분배기, 어댑터 및 전선 커넥터

패시브 필드 케이블링을 위한 일관된 솔루션을 활용하십시오. 광범위한 제품군에는 분배기 박스, 스플라이스 박스, 전선 커넥터, 어댑터 및 분배기가 포함됩니다. 구리 및 FO에 적용할 수 있는 설계 및 인터페이스를 광범위하게 제공하고 있습니다.

분배기, 어댑터 및 전선 커넥터에 대한 추가 정보
고객 맞춤형 케이블 어셈블리

애플리케이션을 위한 맞춤형 케이블 어셈블리를 만드십시오. 광범위한 설계, 코딩 및 핀 할당은 신호, 데이터 및 전력 전송을 위한 고객 맞춤형 솔루션을 가능하게 합니다. 고객 사양에 따라 조립된 케이블을 마킹할 수 있습니다. 로고 또는 바코드가 있는 라벨링 및 포장이나 완전히 새로운 제품 개발도 가능합니다.

고객 맞춤형 케이블 어셈블리에 대한 추가 정보
충전 인프라를 위한 연결 기술

전원과 데이터를 최적으로 연결: 피닉스컨택트의 PCB 기반 가정용 충전기와 충전소용 연결 기술을 사용하면 그리드 피드-인, 충전 케이블, 데이터 케이블을 빠르게 연결하고 현장에서 손쉽게 설치할 수 있습니다. 짧은 설치 시간, 영구적으로 안전한 연결, 낮은 유지 관리 비용을 통해 충전 인프라의 가용성과 비용 효율성을 향상시킵니다.

충전 인프라를 위한 연결 기술에 대한 추가 정보

해당 산업 분야를 위한 광범위한 솔루션


두 사람 간의 개인 컨설팅

장치 제조업체

장치 제조업체를 위한 피닉스컨택트 제품군의 개요를 확인하십시오. 피닉스컨택트는 산업용 및 인프라 애플리케이션을 위한 포괄적인 연결 기술 포트폴리오를 제공합니다.

다양한 장치 연결이 있는 전자 어셈블리를 손에 들고 있는 사람

빌딩 자동화 분야의 장치 연결

스마트 빌딩에서는 다양한 애플리케이션이 분산된 단위로 함께 네트워크화됩니다. 따라서 개별 빌딩 시스템과 해당 애플리케이션이 빠르고 쉽게 서로 통신할 수 있도록 표준화된 장치 연결이 필요합니다. 컴팩트하고 표준을 준수하며 유지 관리가 쉬운 스마트 장치 연결을 위한 인텔리전트 연결 솔루션을 사용하십시오.

다양한 산업 분야에 적합 피닉스컨택트 커넥터는 모든 애플리케이션 요구 사항을 충족하는 이상적인 연결 기술을 제공합니다. 다음 애플리케이션 등에서 안정적이고 튼튼한 연결이 제공하는 이점을 누리십시오.

5G 라우터
카메라 시스템
컨트롤러
주파수 컨버터
에너지 저장 장치
램프
디스플레이
파워 서플라이
인버터

기술


서비스


자동 제품 라벨 스캔

효율적인 물류 프로세스 제품 입고 및 출고 단순화하십시오.

피닉스컨택트는 품목 번호, 수량, 생산 일자, 배치, 원산지 등의 필수 정보를 스캔 코드를 사용해 간단하게 표시하는 제품 라벨을 통해 고객의 자동화된 물류 프로세스를 지원합니다. 코드를 자동으로 스캔하면 물류 직원의 수동 작업량을 줄이고 입고 및 출고 상품의 생산성을 높일 수 있습니다.