技術的に優れた製品

技術的に優れた製品

分かりやすい操作

制御盤を迅速かつ簡単にセットアップできます。

幅広くコーディネートされたCOMPLETE line製品ラインアップで、制御盤を迅速かつ簡単にセットアップできます。COMPLETE lineの製品は、統一された設計と使いやすさにより、設置が非常に簡単です。このため設置、起動、メンテナンスの時間を大幅に短縮できます。すべてのCOMPLETE line製品はPush-in式接続で、工具を使わずにすばやくアプリケーション全体を配線できます。

特長

  • 一貫した機能性とデザインにより、取扱いが簡単で高品質の外観
  • Push-in式接続により、工具を使用せずにすばやく取付け
  • ブリッジ、マーキング、試験用の標準化されたアクセサリにより、製造と物流のコストを削減
  • 技術的に優れたCOMPLETE lineの製品を備えた統一されたコンセプトからの完成形の制御盤
上に戻る

全機能―1台のシステム

COMPLETE lineは、制御盤のすべての機能領域に対応する革新的な製品を提供します。デジタル制御盤は、各アプリケーションに対応するCOMPLETE lineの体系的なソリューションを分かりやすく説明します。

 
制御盤用製品
上に戻る

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階