無停電電源装置

フルパワー

フルパワー

無停電電源装置を使用して負荷に給電 – 停電時でも対応

戻る 電源とUPS

カテゴリ

絞込み検索 無停電電源装置

このカテゴリの製品をすべて表示する

無停電電源装置(UPS)は停電時も電力を供給し続けます。ACおよびDCアプリケーション用のUPSソリューションを提供し、ご使用のシステムを電源障害から保護します。

さらに、電源またはバッテリーモジュールを備えた組込みソリューションは、省スペースのUPSシステムを提供します。当社のソフトウェアを使用することで、ご使用のUPSシステムの設定と監視が可能です。バッファモジュールを使用してご使用のUPSシステムを拡張することができ、最長30秒続く短時間の故障時間の瞬断を埋めることもできます。

特長

  • あらゆる要件とアプリケーションに対応するUPSソリューション:産業、ビルディングオートメーション、エンジニアリング、ACおよびDC負荷の供給で使用
  • 省スペース:プラグアンドプレイソリューションで電源やバッテリーモジュールを組込み
  • モジュール型システムで高い柔軟性 – 最大40 Aの負荷電流および数時間続くバッファ時間に対応
  • バッテリーの完全利用:できるだけ長く供給を継続できるプロセスとアプリケーション

ACアプリケーション用のUPS

AC UPS  

AC UPS

ACアプリケーション用の無停電電源装置を使用して、ご使用のシステムを確実に供給します。

  • IQテクノロジ搭載型AC UPS
  • 電源一体型AC UPS
  • バッテリーモジュール

DCアプリケーション用のUPS

DC UPS  

DC UPS

DC負荷を電源エラーから確実に保護

  • IQテクノロジ搭載型DC UPS
  • 電源一体型DC UPS
  • バッテリー搭載型DC UPS
  • バッテリーモジュール

コンフィグレーションと通信

FL COMSERVERへのRS-232データケーブル付きQUINT DC-UPS  

コンフィグレーションと通信

フエニックス・コンタクトのソフトウェアとデータケーブルを使用してUPSシステムを監視および設定します。

  • UPS-CONFのコンフィグレーションおよび管理ソフトウェア
  • データケーブル

バッファモジュール

バッファモジュール  

バッファモジュール

最長30秒間続くエラー時間の瞬断を埋めるメンテナンスフリーソリューションで、ご使用のアプリケーションを保護します。

  • 数秒続くエラー対応
  • 最長30秒秒続くエラー対応

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階

コンフィグレータ

個別アプリケーションのために製品およびソリューションの環境設定を行います。

電源とUPS
Referrer: https://metoree.com/