剥き線工具

剥き線工具

安全、すばやく、きれいに線剥き

標準タイプまたは特殊絶縁タイプのあらゆるケーブルをすばやく安全に処理します。

戻る 手動工具

カテゴリ

絞込み検索 剥き線工具

このカテゴリの製品をすべて表示する

フエニックス・コンタクトの剥き線工具は人間工学による設計で、すぐれた正確な線剥きが可能です。特殊形状に鍛錬したブレードは最大の耐久性を保証します。

特長

  • ブレードカセットは簡単に交換可能で多用途
  • 人間工学によるグリップ設計で作業者の疲労を軽減し滑りにくい
  • 高品質のコンポーネントと素材で高い耐久性
  • 幅広い製品ラインアップでワンストップの提供が可能

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階

サービス

CRIMPFOX 4in1

マルチツール