機能安全と防爆を備えた信号変換器

機能安全と防爆を備えた信号変換器

信頼性があり安全

MACX Analogは包括的な防爆と機能安全で、アプリケーションに優れた安全性をもたらします。

戻る 信号変換器

カテゴリ

絞込み検索 機能安全と防爆を備えた信号変換器

このカテゴリの製品をすべて表示する

MACX Analog信号変換器は、安全で干渉がないアナログおよびデジタル信号処理の幅広いソリューションを提供します。MACX Analogは、すべてのエリアや材料グループでの防爆に加えて、SIL IEC/EN 61508およびPL EN ISO 13849に準拠の機能安全を提供します。

特長

  • 国際的な防爆認証とSILおよびPL準拠の機能安全により、安全で高い信頼性
  • 安全な絶縁と低自己発熱による長い製品寿命で、高い信号品質
  • 1チャネルおよび2チャネル標準機能に対応し、全体幅わずか12.5 mmで大幅な省スペース
  • 柔軟なエネルギー供給:グループエラーメッセージ送信または230 V AC/DCまでの広範囲入力のモジュール型24 Vパワーブリッジ
  • オプションでねじ式またはPush-in式接続付きのプラグ式でコーディングされた端子台で、アフターサービスしやすい接続テクノロジ
  • システム配線用のコンパクトで堅牢なターミネーションキャリアによる高速信号接続
  • 機能安全と防爆を備えたMACX Analog信号変換器は、COMPLETE lineシステムの一部です。

ターミネーションキャリアを用いて高速かつエラーフリーで信号接続

ターミネーションキャリアを用いて高速かつエラーフリーで信号接続

高速信号接続

プラグアンドプレイ:ターミネーションキャリアにより、組立て状態のVARIOFACEシステムケーブル配線を使用して、MACX Analog DINレール機器をオートメーションシステムの入力/出力カードにすばやくスムーズに接続できます。ターミネーションキャリアは市場で最小クラスのモジュールキャリアシステムです。

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階

コンフィグレータ

個別アプリケーションのために製品およびソリューションの環境設定を行います。

幅6 mmの絶縁信号変換器