安全信号調整器

安全信号調整器

信頼性があり安全

フエニックス・コンタクトのSIL認証の信号変換器で安全絶縁、変換、フィルタリング、増幅を行い、防爆エリアにも適しています。

戻る 機能安全

カテゴリ

  • 機能安全と防爆を備えた信号変換器
    機能安全と防爆を備えた信号変換器

    MACX Analogは包括的な防爆と機能安全で、アプリケーションに優れた安全性をもたらします。

  • 信号変換器のシステム配線
    信号変換器のシステム配線

    標準のDINレール機器をご使用のオートメーションシステムにすばやくエラーなしで接続するためのフエニックス・コンタクトのターミネーションキャリアとシステムアダプタ

絞込み検索 安全信号調整器

このカテゴリの製品をすべて表示する

信号変換器MACXシリーズはすべての開発工程で機能安全標準に従って開発・製造されています。このことから機器とシステムに最高レベルの安全性を確保できます。

特長

  • 必ずSIL認証を受けている信号変換器で正確な伝送と高い動作信頼性
  • 幅広いアナログ信号処理ソリューションで安全に絶縁、調整、フィルタリング、増幅
  • 防爆エリアの本質安全回路向け1チャネルおよび2チャネル信号アイソレータですべての防爆ゾーンとガスグループを最大に防爆
  • パフォーマンスレベルのある信号変換器によりアナログ信号を機械指令準拠のセーフティチェーンに簡単に組込み

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階