センサ/アクチュエータ端子台

省スペースで時間を短縮

省スペースで時間を短縮

1つの端子台にセンサとアクチュエータを配線します。

戻る スプリング式接続

カテゴリ

絞込み検索 センサ/アクチュエータ端子台

このカテゴリの製品をすべて表示する

コンパクトなセンサ/アクチュエータ端子台は最新のマシンコントローラの配線用に設計されています。同じ形状の端子台にはCLIPLINE completeプラグインブリッジシステムが使用でき、最高レベルの柔軟性を提供します。

特長

  • アース機能付きやLEDインジケータ付きの仕様があり幅広いラインアップ
  • さまざまなマーキングオプションがあり信号接続の全体像がわかりやすい
  • 同じ形状のパワー端子台で最大50極までモジュールを拡張可能

配線コストを削減

センサ/アクチュエータ端子台  

省スペースでセンサやアクチュエータを配線

ケーブルの数を減らしたい場合はフエニックス・コンタクトのセンサ/アクチュエータ端子台を指定します。3線式または4線式のセンサ/アクチュエータを接続できます。ジャンパを使ってプラス極やマイナス極を分散させ、配線コストを大幅に削減することもできます。

標準端子台以外にLED付き仕様も提供しています。

電源

3線式センサ/アクチュエータ端子台  

3線式センサ/アクチュエータ端子台

フエニックス・コンタクトのセンサ/アクチュエータ端子台を使用すれば、3線式および4線式センサ/アクチュエータでもスペースと時間を節約しながら接続できます。

利点の内容:

  • パワー端子台STIO-INから電源を供給
  • パワー端子台で電源供給または電源増強
  • パワー端子台は端子板のどこでも使用可能
  • CLIPLINE Completeシステムの特許取得済み差込み式ブリッジを使用して簡単にブリッジおよび分電

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階