センサ/アクチュエータ用端子台

センサ/アクチュエータ用端子台

省スペース、時間短縮

たった1つの端子台でセンサとアクチュエータを配線します。

戻る Push-in式接続

カテゴリ

絞込み検索 センサ/アクチュエータ用端子台

このカテゴリの製品をすべて表示する

コンパクトなセンサ/アクチュエータ端子台は最新のマシン制御システムの配線用に設計されています。同じ形状の端子台にはCLIPLINE completeジャンパシステムが使用でき、最高レベルの柔軟性を提供します。

特長

  • アース機能付きやLEDディスプレイ付きの仕様があり幅広いラインアップ
  • バイポーラインジケータ/アクチュエータバージョンにより省スペース化
  • さまざまなマーキングオプションがあり信号接続の全体像がわかりやすい
  • 同じ形状の給電端子台で最大50極までモジュールを拡張可能

配線コストを削減

センサ/アクチュエータ用端子台  

省スペースでセンサやアクチュエータを配線

ケーブルの数を減らしたい場合はフエニックス・コンタクトのセンサ/アクチュエータ端子台をご使用ください。3線式または4線式のセンサ/アクチュエータを接続できます。ジャンパを使ってプラス極やマイナス極を分散させ、配線コストを大幅に削減することもできます。

標準端子台以外にLEDディスプレイ付き仕様も提供しています。

給電

3線式センサ/アクチュエータ端子台  

3線式センサ/アクチュエータ端子台

フエニックス・コンタクトのセンサ/アクチュエータ端子台を使用すれば、3線式および4線式センサ/アクチュエータでもスペースと時間を節約しながら接続できます。

次の特長があります。

  • 給電端子台STIO-INから電源を供給
  • 給電または給電端子台からの強力なエネルギー
  • 給電端子台は端子板のどこでも使用可能
  • CLIPLINE Completeシステムの特許取得済み差込み式ブリッジを使用して簡単にブリッジおよび分電

 

省スペース

薄型のセンサ/アクチュエータ端子台  

薄型のセンサ/アクチュエータ端子台

PTIO端子台シリーズは、省スペースかつ短時間で配線できます。これらの端子台により、幅わずか3.5 mmのバイポーラセンサの配線が可能になります。さらに、2線式または3線式インジケータ、およびアクチュエータをわずか1台の端子台に接続できます。
スリムな端子台ですが、次の機能を提供します。

  • Push-in接続式なので操作が簡単
  • どの接続ポイントでも試験可能なオプション
  • マーキング面が広く読みやすい
  • バイポーラインジケータの接続

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階