ご覧いただいている内容は、日本に合わせて調整されています。 アメリカ合衆国の内容を見る | 他の国を選ぶ

太陽光発電用コネクタ

太陽光発電用コネクタ

フエニックス・コンタクトの現場接続用コネクタは、太陽光発電システムのケーブル接続用に理想的です。ACやDC、丸型や角型など、ソーラーコネクタは幅広い要件をカバーしています。幅広い製品ラインアップには機器接続、プリント基板接続テクノロジ、アクセサリも含まれています。

特長

  • 革新的な接続テクノロジで現場での電線接続がすばやく簡単
  • 簡単なケーブル接続:専用工具を使わずに組立て
  • TÜV試験済み部品で長期的に信頼性のある接続
  • さまざまなケーブル断面積に対応する接続ソリューションで高度な柔軟性
  • 一貫性のある接続ソリューションで未来指向のPVシステムケーブル配線
AC接続テクノロジ

AC接続テクノロジ

PRCシリーズのAC接続テクノロジ

太陽光発電のAC側向けに、あらゆる性能クラスに対応する幅広い接続テクノロジの製品ラインアップをすぐにご利用いただけます。この製品ラインアップには、単相および三相機器向け丸型および角型コネクタ、またパネル貫通型端子台や対応するアクセサリが含まれます。

  • 最大電圧690 V
  • 最大電流70 A
  • 導体断面積1.5~16 mm²
  • ねじ式接続および圧着端子式接続
  • PRC:IP66/IP68(24時間/2 m)/IP69K
DC接続テクノロジ

DC接続テクノロジ

DC接続テクノロジ

パネル貫通、コネクタ、幅広いアクセサリ:革新的で信頼できるDC接続テクノロジで、太陽光発電モジュール、機器接続ボックス、インバータの配線作業が簡潔になります。

  • 最大電流65 A
  • 最大電圧1500 V
  • 導体断面積:2.5 mm²~16 mm²

太陽光発電システム用SUNCLIXコネクタ

太陽光発電パネルの接続用のSUNCLIXコネクタ
温室の太陽光発電用コネクタ
太陽光発電システムのDC分岐
太陽光発電パネルの接続用のSUNCLIXコネクタ

フエニックス・コンタクトのSUNCLIXコネクタは自動実装をサポートします。銀めっきコンタクトにより、長期間使用しても低いコンタクト抵抗値を確保します。

圧着端子接続式コネクタは、最大電流40 A (TÜV)/50 A (UL)と最大電圧1,500 V(TÜV/UL)用に設計されています。

温室の太陽光発電用コネクタ

革新的なスプリング式DCコネクタで、特別な工具を使用せずに2.5~16 mm²のケーブルを確実かつ安全に接続することができます。現場ですばやく簡単にアッセンブリできます。

太陽光発電システムのDC分岐

Y分岐コネクタとストリングヒューズで、太陽光発電の配線がさらに柔軟になります。ストリングケーブル1本で、隣接するストリングを簡単に接続点に配線します。

外部ストリングヒューズで機器を保護し、熱管理と小型の機器サイズのメリットをご活用ください。

動画:SUNCLIXコネクタ – 太陽光発電システムの配線
太陽光発電用システムを簡単・確実にケーブル接続 YouTube

SUNCLIX:簡単な取付け、安全な操作

SUNCLIXにより、太陽光発電モジュールからインバータまで、確実な配線を実現できます。この動画で、黒いソーラープラグのメリットがすべてわかります。

動画:逆プラグ仕様でアングル型の丸型コネクタPRCシリーズ
逆プラグ仕様でアングル型の丸型コネクタPRCシリーズ YouTube

PRC:高い保護等級の堅牢な電源用コネクタ

PRCインスタレーションシステムにより、厳しい環境条件でも最大35 Aの双方向電力伝送が可能です。

Eペーパー
太陽光発電の製品ラインアップの概要

太陽光発電パネル、インバータ、太陽光発電システム全体用の革新的で信頼性のある接続テクノロジをお探しですか。もしそうであれば、ここで見つけることができます。

Eペーパーを開く
太陽光発電用コネクタの製品ラインアップ
さまざまな製品がオーバーレイ表示されたタブレット端末上の製品ナビゲータを見る2人の従業員

製品ナビゲータ 当社の幅広い製品ラインアップの概要をご覧ください

機器接続用のプリント基板用端子台、コネクタ、電子機器用ケースに関する明確な情報をすばやくご覧いただけます。製品ナビゲータは、シリーズをさまざまな製品グループに分けてサポートします。