マーシャリング用パッチボード

マーシャリング用パッチボード

簡単で革新的なモジュール型マーシャリング

革新的なカラーコーディングシステムと最大20%増の密度で信号を確実にマーシャリング。

戻る Push-in式接続

カテゴリ

絞込み検索 マーシャリング用パッチボード

このカテゴリの製品をすべて表示する

コンパクトな設計により、PTMCマーシャリング用パッチボードは、オートメーションアプリケーションでのマーシャリングに最大の信号密度を実現します。モジュール構造で極数を正確に設定しマトリックスエレメントを色分けできるため、省スペースで分かりやすいエラーフリーの配線を実行できます。

特長

  • コンパクト設計で信号密度が最大20%増加
  • モジュール型設計でアプリケーションに応じて正確な極数を指定可能
  • 接続箇所の隣に、自由に挿入可能な2.3 mmのテストピン用ポイントを利用すると、テスト作業に便利
  • 直付け、19インチラック搭載、DINレール取付けで柔軟に使用可能
  • マトリックス識別用の、印字面が大きいマーキングで明確に視認
  • プッシュボタンのないバージョンも利用可能
  • 汎用性のあるCLIPLINE completeシステムアクセサリで在庫コストを削減

マーシャリング用パッチボードの使用

マーシャリング用パッチボードの配線  

マーシャリング用パッチボードの配線

発電所やプロセスプラントなどでは新しいプラントやプラントの変更でバスシステムを使用しますが、厳しい安全性と可用性への厳しい要求があるポイントツーポイント接続も引き続き使用されます。バスシステムを使用すると標準の測定器でエラー箇所をすばやく特定できる利点があります。将来的には信号密度が高く、省スペースで、極めて明確なマーシャリング用パッチボードが不可欠になります。

特許取得済みのモジュール型マーシャリング用パッチボードPTMCのコンセプトは、マーシャリングタスクが自在な革新的なシステムを提供します。

柔軟な使用

柔軟に取付け  

柔軟な取付け

例えば19インチラックに直付けする代わりにアダプタでDINレールに取り付けることができます。極めて小型の機械のハウジングや二次分配器にも使用できます。

カスタマイズされたマーシャリング用パッチボードをここで設定

マーシャリング用端子台のすばやく簡単なカスタマイズとコンフィグレーション  

マーシャリング用端子台のすばやく簡単なカスタマイズとコンフィグレーション

マーシャリング用パッチボード向けのオンラインコンフィグレータにより、個別のマーシャリング用多段式端子台を構成できます。
まず、適切な取付けタイプを選択してください。決定したら、マーシャリング用端子台に必要な接続数を指定してください。そのためには、マーシャリングパッチボードの列数と行数を選択します。選択したら、個別のエレメントを11色に色分けできます。これにより、マーシャリングパッチボードを個別要件に合わせて設計することができるため、マーシャリング用端子台全体の概要を最適に把握できます。そのため、製品の再注文の際には、構成プロセスを省略でき、各構成の最後にコードを受け取ります。次にこのコードを使用して、マーシャリング用パッチパボードにいつでもアクセスして再注文できます。わずか数回のクリックで、すばやく確実に完成品が得られます。

あらかじめ組み込まれたマーシャリング用パッチボード

色の組合せに応じてあらかじめ組み込まれたマーシャリング用パッチボード  

色の組合せに応じてあらかじめ組み込まれたマーシャリング用パッチボード

マーシャリング用パッチボードにはさまざまな標準色の組合せの組立て済み品もあります。DIN VDE 0815に準拠しています。

マーシャリング用端子台

マーシャリング用端子台  

マーシャリング用端子台

コンパクトなPTRVマーシャリング用端子台は、オートメーションのアプリケーションの信号系を明確に配置してマーシャリング配線します。大量の電線の配線は、シンプルに色分けされています。前面配線とともに使用すると、接続エラーの防止に役立ちます。この製品のラインアップには同じ形状の分電盤と幅広いアクセサリも含まれます。

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階