VSF-SPT 1,5/COM20-P
-
マーシャリング用多段式端子台
1521831
電源供給モジュール、内部でブリッジ、定格電圧250 V、定格電流10 A、20極、プラグイン接続、ワイヤ径0.2 mm2-1.5 mm2、DINレール取付け
電源供給モジュール、内部でブリッジ、定格電圧250 V、定格電流10 A、20極、プラグイン接続、ワイヤ径0.2 mm2-1.5 mm2、DINレール取付け