ご覧いただいている内容は、日本に合わせて調整されています。 アメリカ合衆国の内容を見る | 他の国を選ぶ

開発キット

電子機器用ケース向け開発キット

開発キットを使用して、試作品やプレシリーズの機器をすばやく生産します。さまざまなケースシリーズの開発キットにより、独自の電子機器のレイアウトや接続ソリューションを可能にします。フエニックス・コンタクトは、BC、EH、ME-IO、ME-MAX、ME-PLC、RPI-BC、UM-BASICシリーズのDINレールケース向けの開発キットを提供しています。

特長

  • 組込みの接続テクノロジで完成するケースソリューション
  • 手動組立に適した配線基板
  • 機器システム全体を作る特殊バスコネクタ
Eペーパー
電子機器用ケース製品ラインアップの概要

DINレールおよび屋外使用向けのケースをご紹介します。電子機器用ケースをお客様の個別のニーズにいかに柔軟に適応させることができるか、ご確認ください。

Eペーパーを開く
電子機器用ケース製品ラインアップ
DINレール用電子機器用ケース

電子機器用ケースのテクニカルガイド DINレールアプリケーション向けのソリューション

電子機器用ケースは、機器を構成する重要な部品です。それらによって外観が決まり、また外部の影響から電子機器を保護する役目も果たします。また、上位ユニットでの組立てを可能にします。そのため、機器メーカーは、素材や品質試験などに関して、デザインだけでなくケースの選択にも、細部にまで注意を払う必要があります。本カタログでは、その詳細をご紹介しています。

フエニックス・コンタクトの機器接続部品の新製品

機器接続部品の新製品

コネクタと電子機器用ケースのトップメーカーとして、フエニックス・コンタクトは産業用およびインフラ用アプリケーションで厳しさを増す要件に対応するための新しいソリューション開発に向けて日々努力しています。

信号、通信、電源用機器接続テクノロジと各種電子機器用ケースの新製品をご紹介します。