Cannot find your local Phoenix Contact site? Use our selector
スプリング接続式DCコネクタで常に安全な太陽光発電システムの配線を保証します。
デバイスコネクタにはピンまたはソケットがあり、アッセンブリ用とプリアッセンブリ済みがあります。
パネル貫通、コネクタ、幅広いアクセサリ:ワンストップの画期的なDC接続テクノロジ。
フエニックス・コンタクトのプリント基板用端子台は定格電流41 Aに対応する設計です。
製品ラインアップには工具、カバーキャップ、フィルプラグなどの幅広いアクセサリが含まれています。
スプリング式の一体型DCコネクタを使えば専用工具なしですばやく簡単に接続できます。
パネル貫通、コネクタ、幅広いアクセサリ - フエニックス・コンタクトのDC製品は画期的な接続テクノロジをワンストップで提供します。このラインアップには断面積2.5~16 mm²の電線をアッセンブリする高速コネクタ以外にも建材一体型太陽光発電(BIPV)向けのミニチュア接続システムも含まれます。
DCコネクタ
フエニックス・コンタクトのスプリング接続式一体型DCコネクタを使えば専用工具なしですばやく簡単に接続できます。高速接続テクノロジで常に安全で信頼性のある電線接続が保証されます。
DCデバイス接続テクノロジ
SUNCLIX DCパネル貫通のデバイス側には優れた性能と品質が備わっています。デバイスコネクタにはピンまたはソケットがあり、アッセンブリ用とプリアッセンブリ済みがあります。
DCケーブルとアクセサリ
DC接続テクノロジのラインアップにはDCケーブル、簡単にフィールド取付けができる工具、およびテストプラグ、フィルプラグ、保護キャップ、固定ナットが含まれます。
コストの最適化:絶縁ボディのないプリント基板用端子台
絶縁ボディのない最適コストのプリント基板用端子台ですばやく繰り返し電線を接続できます。端子台は定格電流41 A用に設計され、THRはんだ付け工程には特に適しています。
一体型PVパネルの接続システム
屋上だけではなくビル全体で太陽エネルギーを集めます。フエニックス・コンタクトはSUNCLIX miniで、このエネルギートレンドに対して極めてコンパクトなDC接続システムを組込みのPVパネルに提供します。
合計 : 0.0
"$pageName"
"$pageName"