プロファイル本体は、お客様のご要望に応じた長さにカットされます。対応長は30~1,000 mmです。ミリメートル単位の正確なケース長により、貴重なスペースを節約することができます。
プロファイルケース (PVC)、 取付けタイプ: DINレール取付け、 DINレール上の寸法: 幅: 103.8 mm、 高さ: 92.3 mm、 奥行き: 39.45 mm、 サイドカバー x 2を含む (PA)、 色: ライトグレー (7035)、 プリント基板用 幅: 72 mm、 長さ: 100 mm、 プリント基板表面: 5650 mm2