UM-BASIC-SKT-B122-L180-7035 - ハウジングセット
1456965

プロファイルケース (PVC)、 取付けタイプ: DINレール取付け、 DINレール上の寸法: 幅: 183.8 mm、 高さ: 142.3 mm、 奥行き: 39.45 mm、 サイドカバー x 2を含む (PA)、 色: ライトグレー (7035)、 プリント基板用 幅: 122 mm、 長さ: 180 mm、 プリント基板表面: 19240 mm2

製品の詳細









互換性のある製品