Cannot find your local Phoenix Contact site? Use our selector
電線断面積
圧着
コネクタの種類
ケーブルストリッパー、カスタム指定のレーザーマーキング、0.02~10 mm²のケーブル/電線用、自動調節、最大剥き線の長さは 18 mm、切断可能な電線は撚線 10 mm²/単線 1.5 mm²、交換用剥き線ブレード
ケーブルストリッパ、カスタム指定のレーザーマーキング、4~16 mm²のケーブル/電線用、自動調節、最大剥き線の長さは 18 mm、切断可能な電線は撚線 10 mm²/単線 1.5 mm²、交換用剥き線ブレード
ケーブルストリッパ、カスタム指定のレーザーマーキング、0.1~4 mm²のケーブル/電線用(特にゴムとシリコンを絶縁)、自動調節、最大剥き線の長さは 18 mm、切断可能な電線は撚線 10 mm²/単線 1.5 mm²、交換用剥き線ブレード
ケーブルストリッパ、カスタム指定に準じたレーザーマーキング、1.5~6 mm²のケーブル/電線用(短絡および漏電保護ケーブル用)、自動調節、最大剥き線長さは18 mm、切断可能な電線は撚線10 mm²/単線1.5 mm²、交換用剥き線ブレード
圧着工具、カスタム指定に準じたレーザーマーキング、DIN 46228準拠のフェルール用、0.14~10 mm²、加圧ロック機構、側面挿入口
圧着工具、カスタム指定に準じたレーザーマーキング、DIN 46228 Part 1および4に準じたフェルールに対応、1.0~25 mm²、側面挿入口、WM圧着
圧着工具、カスタム指定に準じたレーザーマーキング、DIN 46228 Part 1および4に準じたフェルールに対応、35~50 mm²、側面挿入口、WM圧着
圧着工具、カスタム指定に準じたレーザーマーキング、DIN 46228 Part 1および4に準じたフェルールに対応、0.25~6.0 mm²、側面挿入口、台形圧着
圧着工具、カスタム指定に準じたレーザーマーキング、DIN 46228準拠のフェルール用、0.14~6 mm²、加圧ロック機構、側面挿入口
圧着工具、カスタム指定に準じたレーザーマーキング、DIN 46228 Part 1および4に準じたフェルールに対応、0.5~6 mm²、前面挿入口、方形圧着
合計 : 0.0
"$pageName"
"$pageName"