製品リスト:システム配線とアクセサリ

フィルタ

26件

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_APPROVAL_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

認証

DINレールバスコネクタ - ME 6,2 TBUS-2 1,5/5-ST-3,81 GY - 2695439

DINレールコネクタ(TBUS)、5極、電源をブリッジ、NS 35/... DINレールに取付け可能(EN 60715に準拠)

価格:
Save money: Best price starts from {0} pieces!

DINレールバスコネクタ - ME 17,5 TBUS 1,5/ 5-ST-3,81 GY - 1090049

DINレールコネクタ、 色: 灰、 定格電流: 8 A (パラレルコンタクト)、 定格電圧(III/2): 125 V、 列ごとの極数: 5、 ピッチ: 3.81 mm、 取付け方法: DINレール取付け、 ロッキング: なし、 取付け方法: なし、 梱包の種類: 段ボール梱包、 金めっき接点、電子機器用ケース間を接続するバスコネクタ、5極パラレル接続

価格:
Save money: Best price starts from {0} pieces!

プログラミングアダプタ - IFS-USB-PROG-ADAPTER - 2811271

USBインターフェース付きプログラミングアダプタで、ソフトウェアによるプログラミングを行います。 測定変換器やモーターマネージャなどプログラミングする製品にはUSBドライバが含まれます。

価格:
Save money: Best price starts from {0} pieces!

電源分配・警報モジュール - MACX MCR-PTB - 2865625

パワー送信および障害通知モジュール、ねじ式、DINレールコネクタME 17,5 TBUS 1,5/ 5-ST-3,81 GYを含む

価格:
Save money: Best price starts from {0} pieces!

電源分配・警報モジュール - MACX MCR-PTB-SP - 2924184

パワー送信および障害通知モジュール、Push-in式、DINレールコネクタME 17,5 TBUS 1,5/ 5-ST-3,81 GYを含む

価格:
Save money: Best price starts from {0} pieces!

ケーブルセット - TC-C-MAX2-SC-32220000 - 2904446

信号電送用ケーブルセットおよびMACX Analog Exシリーズの信号変換器用ターミネーションキャリアの電源 接続ポイント3.2と2.2(アクティブ入力カードの信号伝送)を信号プリント基板に接続。

価格:
Save money: Best price starts from {0} pieces!

ケーブルセット - TC-C-MAX2-SC-31322122 - 2904674

2チャネルモジュール用ターミネーションキャリアでの信号伝送用ケーブルセットまたはMACX Analog Exシリーズの2出力付きモジュール 接続ポイント3.1と3.2および2.1と2.2(信号伝送)を信号プリント基板に接続。

価格:
Save money: Best price starts from {0} pieces!

ケーブルセット - TC-C-PTB3-SC-SET1 - 2905216

TC-MACX-MCR-PTB電源および障害信号モジュール用ケーブルセット(製品番号2904673)、MACX Analog Exシリーズの信号変換器用ターミネーションキャリアでの使用

価格:
Save money: Best price starts from {0} pieces!

コネクタ - MACX MCR-CJC - 2924993

熱電対の冷接点補償用プラグ、警報設定を安全に切替え、温度変換器MACX ... -T-UI... と組み合わせて使用。

価格:
Save money: Best price starts from {0} pieces!

コネクタ - MACX MCR-I20 - 2905680

接続端子台、電流信号+20 ... -20 mAに対応、警報設定を安全に切換え、温度変換器MACX ... -T-UI... と組み合わせて使用。

価格:
Save money: Best price starts from {0} pieces!
26 結果

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階