製品リスト:サージ保護

フィルタ

13件

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_APPROVAL_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

認証

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_ARRESTER_CLASS_ACC_IEC_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_INTERFACE_STR, helpText=, helpImageUrl=]

サージ保護デバイス - MT-2/1-S- 24DC - 2765699

サージ電圧精密保護付きレール取付け型モジュール、NS 35/7. 5に取付け。 定格電圧:DC 24 V、ハウジングの幅:12.5 mm

サージ保護デバイス - DT-UFB-IB-RBI - 2800055

サージ保護付き差込み式プラグ、5線式リモートバス入力用。 接続:9極D-SUBプラグ-ソケット。 DINレールにも取付け可能。 9極D-SUB接続付き1 mケーブルを含む。

サージ保護デバイス - DT-UFB-IB-RB0 - 2800056

サージ保護付き差込み式プラグ、5線式リモートバス入力用。 接続:9極D-SUBソケット-プラグ。 DINレールにも取付け可能。 9極D-SUB接続付き1 mケーブルを含む。

サージ保護プラグ - PT 2X2-24AC-ST - 2838283

2線式フローティング信号回路2個の保護回路を接続する保護コネクタPT。 定格電圧AC 24 V。 HART互換。

サージ保護プラグ - PT 4X1-24AC-ST - 2838351

4本の信号線を片側接地した保護回路を接続する保護回路プラグPT。 定格電圧:AC 24 V

サージ保護プラグ - CTM 1X2- 24DC - 2838513

LSA-PLUSプラグ(COMTRAB CTM)、フローティング信号回路のペアケーブルは保護されている。 定格電圧:DC 24 V

マガジン - CTM 10-MAG - 2838610

マガジン、最大10個のLSA-PLUS保護プラグ(COMTRAB CTM)を接続できる接地レール付き、CT-TERMIBLOCKまたはLSA-PLUS断路ストリップに挿入

サージ保護プラグ - PT 5-HF- 5 DC-ST - 2838762

4本の信号線用HF保護回路付き保護プラグPT。 定格電圧:DC 5 V

サージ保護ベースエレメント - PT 2X2-BE - 2839208

保護プラグPT用ベースエレメント、2つの2線フローティング信号回路に対応する保護回路を接続、接続3-4(GND)と9-10をブリッジ、NS 35/7. 5およびNS 35/15に取付け、ハウジングの幅:17.5 mm

サージ保護ベースエレメント - PT 2X2+F-BE - 2839224

保護プラグPT用ベースエレメント、2線フローティング信号回路2個の保護回路を接続、接続3-4(GND)と9-10の間にガス入り放電管、NS 35/7. 5およびNS 35/15に取付け、ハウジングの幅:17.5 mm

13 結果

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階