製品リスト:サポート

フィルタ

33件

サポートブラケット - AB/SS - 0404428

絶縁素材のサポートブラケット、固定ねじ付き、3 x 10 mmまたは6 x 6 mmのバスバーに使用可能、色:グレー

サポートブラケット - AB/SS-EX - 0404415

サポート、絶縁材質、固定ネジ2個付き、3 x 10 mmまたは6 x 6 mmのバスバーで使用、色:グレー

サポートブラケット - AB/SS-M - 3025888

絶縁素材のサポートブラケット、固定ねじ付き、10 mmx3のバスバーに使用可能、色:グレー

サポートブラケット - AB/SKS - 3240224

バスバー用サポートブラケット

サポートブラケット - AB2/SS - 0404431

ダブルサポートブラケット、絶縁材質、3 x 10 mmまたは6 x 6 mmのバスバーにも対応、高さ:48 mm

サポートブラケット - AB3/SS - 0800086

サポートブラケット、部材: PA、色: 灰

サポートブラケット - ABN 2/SS - 0404460

ダブルサポートブラケット、絶縁材質、3 x 10 mmまたは6 x 6 mmのバスバーにも対応、閉じた状態の高さ:39 mm

サポートブラケット - AB-SK - 3025341

バスバー用サポートブラケット

サポートブラケット - AB-SK/E - 3026476

サポートブラケット、 バスバー用ブラケット、20 cm間隔で配置、 長さ: 10 mm、 幅: 56 mm、 高さ: 20 mm、 極数: 2、 色: 銀

サポートブラケット - AB-SK TOP - 3062090

サポートブラケット、 バスバー用ブラケット、20 cm間隔で配置、 長さ: 102.4 mm、 幅: 5.2 mm、 極数: 1、 色: 灰

33 結果

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階