製品リスト:センサ/アクチュエータ端子台

フィルタ

32件

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_APPROVAL_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

認証

  • その他のオプション
    閉じる

    認証



facetDefinition[facetId=PIM_FAC_MOUNTING_RAIL_TYPE_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

DINレールタイプ

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_AWG_MAX_RIGID_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_NUMBER_OF_CONNECTIONS_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

接続数

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_AWG_MIN_FLEX_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_WIDTH_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_CROSS_SECTION_MIN_RIGID_NUM, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_AWG_MIN_RIGID_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_NUMBER_OF_LEVELS_NUM, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_COLOR_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_CROSS_SECTION_MAX_FLEX_NUM, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_GROUNDING_FOOT_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_CROSS_SECTION_MIN_FLEX_NUM, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_CROSS_SECTION_MAX_RIGID_NUM, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_RATED_CURRENT_CBX_NUM, helpText=, helpImageUrl=]

定格電流

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_RATED_VOLTAGE_CBX_NUM, helpText=, helpImageUrl=]

定格電圧

センサ/アクチュエータ端子台 - PTIO 1,5/S/3 - 3244410

センサ/アクチュエータ端子台、 定格電圧: 250 V、 定格電流: 13.5 A、 接続方式: プッシュイン式、 接続数: 4、 断面積: 0.14 mm² - 1.5 mm²、 AWG: 26 - 14、 幅: 3.5 mm、 色: 灰、 取付けタイプ: NS 35/7,5、 NS 35/15

センサ/アクチュエータ端子台 - PTIO 1,5/S/3-LED 24 RD - 3244423

センサ/アクチュエータ端子台、 赤のLED、 定格電圧: 250 V、 定格電流: 13.5 A、 接続方式: プッシュイン式、 接続数: 4、 断面積: 0.14 mm² - 1.5 mm²、 AWG: 26 - 14、 幅: 3.5 mm、 色: 灰、 取付けタイプ: NS 35/7,5、 NS 35/15

センサ/アクチュエータ端子台 - PTIO 1,5/S/3-LED 24 GN - 3244436

センサ/アクチュエータ端子台、 緑のLED、 定格電圧: 250 V、 定格電流: 13.5 A、 接続方式: プッシュイン式、 接続数: 4、 断面積: 0.14 mm² - 1.5 mm²、 AWG: 26 - 14、 幅: 3.5 mm、 色: 灰、 取付けタイプ: NS 35/7,5、 NS 35/15

センサ/アクチュエータ端子台 - PTIO 1,5/S/3-PE - 3244449

センサ/アクチュエータ端子台、 保護電線機能付き、 定格電圧: 250 V、 定格電流: 13.5 A、 接続方式: プッシュイン式、 接続数: 4、 断面積: 0.14 mm² - 1.5 mm²、 AWG: 26 - 14、 幅: 3.5 mm、 色: 灰、 取付けタイプ: NS 35/7,5、 NS 35/15

センサ/アクチュエータ端子台 - PTIO 1,5/S/4 - 3244452

センサ/アクチュエータ端子台、 定格電圧: 250 V、 定格電流: 13.5 A、 接続方式: プッシュイン式、 接続数: 5、 断面積: 0.14 mm² - 1.5 mm²、 AWG: 26 - 14、 幅: 3.5 mm、 高さ: 40 mm、 色: 灰、 取付けタイプ: NS 35/7,5、 NS 35/15

センサ/アクチュエータ端子台 - PTIO 1,5/S/4-LED 24 RD - 3244517

センサ/アクチュエータ端子台、 赤のLED、 定格電圧: 250 V、 定格電流: 13.5 A、 接続方式: プッシュイン式、 接続数: 5、 断面積: 0.14 mm² - 1.5 mm²、 AWG: 26 - 14、 幅: 3.5 mm、 高さ: 40 mm、 色: 灰、 取付けタイプ: NS 35/7,5、 NS 35/15

センサ/アクチュエータ端子台 - PTIO 1,5/S/4-LED 24 GN - 3244520

センサ/アクチュエータ端子台、 緑のLED、 定格電圧: 250 V、 定格電流: 13.5 A、 接続方式: プッシュイン式、 接続数: 5、 断面積: 0.14 mm² - 1.5 mm²、 AWG: 26 - 14、 幅: 3.5 mm、 高さ: 40 mm、 色: 灰、 取付けタイプ: NS 35/7,5、 NS 35/15

センサ/アクチュエータ端子台 - PTIO 1,5/S/4-PE - 3244465

センサ/アクチュエータ端子台、 保護電線機能付き、 定格電圧: 250 V、 定格電流: 13.5 A、 接続方式: プッシュイン式、 接続数: 5、 断面積: 0.14 mm² - 1.5 mm²、 AWG: 26 - 14、 幅: 3.5 mm、 高さ: 40 mm、 色: 灰、 取付けタイプ: NS 35/7,5、 NS 35/15

センサ/アクチュエータ端子台 - PTIO 1,5/S/4-PE-LED 24 GN - 3244466

センサ/アクチュエータ端子台、 緑のLEDと保護電線機能、 定格電圧: 24 V、 定格電流: 13.5 A、 接続方式: プッシュイン式、 接続数: 5、 断面積: 0.14 mm² - 1.5 mm²、 AWG: 26 - 14、 幅: 3.5 mm、 高さ: 40 mm、 色: 灰、 取付けタイプ: NS 35/7,5、 NS 35/15

センサ/アクチュエータ端子台 - PTIO 1,5/S/4-PE-LED 24 RD - 3244467

センサ/アクチュエータ端子台、 赤のLEDと保護電線機能、 定格電圧: 24 V、 定格電流: 13.5 A、 接続方式: プッシュイン式、 接続数: 5、 断面積: 0.14 mm² - 1.5 mm²、 AWG: 26 - 14、 幅: 3.5 mm、 高さ: 40 mm、 色: 灰、 取付けタイプ: NS 35/7,5、 NS 35/15

32 結果

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階