製品リスト:センサ/アクチュエータ端子台

フィルタ

31件

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_APPROVAL_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

認証

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_MOUNTING_RAIL_TYPE_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

DINレールタイプ

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_RATED_CURRENT_CBX_NUM, helpText=, helpImageUrl=]

定格電流

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_NUMBER_OF_CONNECTIONS_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

接続数

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_RATED_VOLTAGE_CBX_NUM, helpText=, helpImageUrl=]

定格電圧

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_NUMBER_OF_LEVELS_NUM, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_COLOR_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_GROUNDING_FOOT_STR, helpText=, helpImageUrl=]

センサ/アクチュエータ端子台 - DIK 1,5 - 2715966

センサ/アクチュエータ端子台、 接続方式: ネジ接続, 断面積: 0.2 mm² - 4 mm², AWG: 24 - 12、 幅: 6.2 mm、 色: 灰、 取付けタイプ: NS 35/7,5、 NS 35/15

センサ/アクチュエータ端子台 - DIK 1,5 BU - 2716059

センサ/アクチュエータ端子台、 接続方式: ネジ接続, 断面積: 0.2 mm² - 4 mm², AWG: 24 - 12、 幅: 6.2 mm、 色: 青、 取付けタイプ: NS 35/7,5、 NS 35/15

センサ/アクチュエータ端子台 - DIK 1,5-LA 24GN/O-M - 2715762

センサ/アクチュエータ端子台、 接続方式: ネジ接続, 断面積: 0.2 mm² - 4 mm², AWG: 24 - 12、 幅: 6.2 mm、 色: 灰、 取付けタイプ: NS 35/7,5、 NS 35/15

センサ/アクチュエータ端子台 - DIK 1,5-LA 24RD/O-M - 2715856

センサ/アクチュエータ端子台、 接続方式: ネジ接続, 断面積: 0.2 mm² - 4 mm², AWG: 24 - 12、 幅: 6.2 mm、 色: 灰、 取付けタイプ: NS 35/7,5、 NS 35/15

センサ/アクチュエータ端子台 - DIK 1,5-LA 24RD/O-U - 2715681

センサ/アクチュエータ端子台、 接続方式: ネジ接続, 断面積: 0.2 mm² - 4 mm², AWG: 24 - 12、 幅: 6.2 mm、 色: 灰、 取付けタイプ: NS 35/7,5、 NS 35/15

センサ/アクチュエータ端子台 - DIK 1,5-LA 24RD/U-O - 2715995

センサ/アクチュエータ端子台、 接続方式: ネジ接続, 断面積: 0.2 mm² - 4 mm², AWG: 24 - 12、 幅: 6.2 mm、 色: 灰、 取付けタイプ: NS 35/7,5、 NS 35/15

センサ/アクチュエータ端子台 - DIK 1,5-LA 24GN/U-O - 2715733

センサ/アクチュエータ端子台、 接続方式: ネジ接続, 断面積: 0.2 mm² - 4 mm², AWG: 24 - 12、 幅: 6.2 mm、 色: 灰、 取付けタイプ: NS 35/7,5、 NS 35/15

センサ/アクチュエータ端子台 - DIKD 1,5 - 2715979

センサ/アクチュエータ端子台、 接続方式: ネジ接続, 断面積: 0.2 mm² - 4 mm², AWG: 24 - 12、 幅: 6.2 mm、 色: 灰、 取付けタイプ: NS 35/7,5、 NS 35/15

センサ/アクチュエータ端子台 - DIKD 1,5 BU - 2716101

センサ/アクチュエータ端子台、 接続方式: ネジ接続, 断面積: 0.2 mm² - 4 mm², AWG: 24 - 12、 幅: 6.2 mm、 色: 青、 取付けタイプ: NS 35/7,5、 NS 35/15

センサ/アクチュエータ端子台 - DIKD 1,5-TG - 2774237

センサ/アクチュエータ端子台、 接続方式: ネジ接続, 断面積: 0.2 mm² - 4 mm², AWG: 24 - 12、 幅: 6.2 mm、 色: 灰、 取付けタイプ: NS 35/7,5、 NS 35/15

31 結果

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階