製品リスト:19インチラック用マーシャリング用パッチボード

フィルタ

20件

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_APPROVAL_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

認証

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_MOUNTING_RAIL_TYPE_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

DINレールタイプ

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_WIDTH_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_NUMBER_OF_CONNECTIONS_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

接続数

マーシャリング用パッチボード - PTMC 1,5/32-2H 19Z - 3270316

マーシャリング用パッチボード、 定格電圧: 500 V、 定格電流: 17.5 A、 断面積: 0.14 mm² - 2.5 mm²、 AWG: 14 - 26、 接続方式: プッシュイン式、 極数: 32、 接続数: 128、 幅: 34.4 mm、 長さ: 111 mm、 色: 灰、 接続エレメントの色: 灰/白、 取付け方法: 壁面取付け、 19インチラック

マーシャリング用パッチボード - PTMC 1,5/32-2H /BU 19Z - 3270317

マーシャリング用パッチボード、 定格電圧: 500 V、 定格電流: 17.5 A、 断面積: 0.14 mm² - 2.5 mm²、 AWG: 14 - 26、 接続方式: プッシュイン式、 極数: 32、 接続数: 128、 幅: 34.4 mm、 長さ: 111 mm、 色: 灰、 接続エレメントの色: 青、 取付け方法: 壁面取付け、 19インチラック

マーシャリング用パッチボード - PTMC 1,5/32-2H 19Z A-H - 3270392

マーシャリング用パッチボード、 定格電圧: 500 V、 定格電流: 17.5 A、 断面積: 0.14 mm² - 2.5 mm²、 AWG: 14 - 26、 接続方式: プッシュイン式、 極数: 32、 接続数: 128、 幅: 34.4 mm、 長さ: 111 mm、 色: 灰、 接続エレメントの色: 灰/白、 取付け方法: 壁面取付け、 19インチラック

マーシャリング用パッチボード - PTMC 1,5/32-2H VDE0815 19Z - 3270395

マーシャリング用パッチボード、 定格電圧: 500 V、 定格電流: 17.5 A、 断面積: 0.14 mm² - 2.5 mm²、 AWG: 14 - 26、 接続方式: プッシュイン式、 極数: 32、 接続数: 128、 幅: 34.4 mm、 長さ: 111 mm、 色: 灰、 取付け方法: 壁面取付け、 19インチラック

マーシャリング用パッチボード - PTMC 1,5/32-2H VDE0815 19Z A-H - 3270393

マーシャリング用パッチボード、 定格電圧: 500 V、 定格電流: 17.5 A、 断面積: 0.14 mm² - 2.5 mm²、 AWG: 14 - 26、 接続方式: プッシュイン式、 極数: 32、 接続数: 128、 幅: 34.4 mm、 長さ: 111 mm、 色: 灰、 取付け方法: 壁面取付け、 19インチラック

マーシャリング用パッチボード - PTMC 1,5/32-3 19Z - 3270311

マーシャリング用パッチボード、 定格電圧: 500 V、 定格電流: 17.5 A、 断面積: 0.14 mm² - 2.5 mm²、 AWG: 14 - 26、 接続方式: プッシュイン式、 極数: 32、 接続数: 192、 幅: 44 mm、 長さ: 111 mm、 色: 灰、 接続エレメントの色: 灰/白、 取付け方法: 壁面取付け、 19インチラック

マーシャリング用パッチボード - PTMC 1,5/32-3 /BU 19Z - 3270313

マーシャリング用パッチボード、 定格電圧: 500 V、 定格電流: 17.5 A、 断面積: 0.14 mm² - 2.5 mm²、 AWG: 14 - 26、 接続方式: プッシュイン式、 極数: 32、 接続数: 192、 幅: 44 mm、 長さ: 111 mm、 色: 灰、 接続エレメントの色: 青、 取付け方法: 壁面取付け、 19インチラック

マーシャリング用パッチボード - PTMC 1,5/32-3 VDE0815 19Z - 3270394

マーシャリング用パッチボード、 定格電圧: 500 V、 定格電流: 17.5 A、 断面積: 0.14 mm² - 2.5 mm²、 AWG: 14 - 26、 接続方式: プッシュイン式、 極数: 32、 接続数: 192、 幅: 44 mm、 長さ: 111 mm、 色: 灰、 取付け方法: 壁面取付け、 19インチラック

マーシャリング用パッチボード - PTMC 1,5/48-3 19Z - 3270319

マーシャリング用パッチボード、 定格電圧: 500 V、 定格電流: 17.5 A、 断面積: 0.14 mm² - 2.5 mm²、 AWG: 14 - 26、 接続方式: プッシュイン式、 極数: 48、 接続数: 288、 幅: 66 mm、 長さ: 111 mm、 色: 灰、 接続エレメントの色: 灰/白、 取付け方法: 壁面取付け、 19インチラック

マーシャリング用パッチボード - PTMC 1,5/48-3 /BU 19Z - 3270321

マーシャリング用パッチボード、 定格電圧: 500 V、 定格電流: 17.5 A、 断面積: 0.14 mm² - 2.5 mm²、 AWG: 14 - 26、 接続方式: プッシュイン式、 極数: 48、 接続数: 288、 幅: 66 mm、 長さ: 111 mm、 色: 灰、 接続エレメントの色: 青、 取付け方法: 壁面取付け、 19インチラック

20 結果

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階