製品リスト:マーシャリング用配線盤

フィルタ

71件

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_APPROVAL_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

認証

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_MOUNTING_RAIL_TYPE_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

DINレールタイプ

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_NUMBER_OF_CONNECTIONS_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

接続数

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_WIDTH_STR, helpText=, helpImageUrl=]

マーシャリング用パッチボード - PTMC 1,5-2 /BU - 3270430

マーシャリング用パッチボード、 定格電圧: 500 V、 定格電流: 17.5 A、 断面積: 0.14 mm² - 2.5 mm²、 AWG: 14 - 26、 接続方式: プッシュイン式、 極数: 1、 接続数: 4、 幅: 11 mm、 長さ: 8.6 mm、 色: 灰、 接続エレメントの色: 青、 取付け方法: DINレールアダプタにスナップ止め、 カバーフランジにスナップ止め

マーシャリング用パッチボード - PTMC 1,5-2 /RD - 3270431

マーシャリング用パッチボード、 定格電圧: 500 V、 定格電流: 17.5 A、 断面積: 0.14 mm² - 2.5 mm²、 AWG: 14 - 26、 接続方式: プッシュイン式、 極数: 1、 接続数: 4、 幅: 11 mm、 長さ: 8.6 mm、 色: 灰、 接続エレメントの色: 赤、 取付け方法: DINレールアダプタにスナップ止め、 カバーフランジにスナップ止め

マーシャリング用パッチボード - PTMC 1,5-2 /GN - 3270432

マーシャリング用パッチボード、 定格電圧: 500 V、 定格電流: 17.5 A、 断面積: 0.14 mm² - 2.5 mm²、 AWG: 14 - 26、 接続方式: プッシュイン式、 極数: 1、 接続数: 4、 幅: 11 mm、 長さ: 8.6 mm、 色: 灰、 接続エレメントの色: 緑、 取付け方法: DINレールアダプタにスナップ止め、 カバーフランジにスナップ止め

マーシャリング用パッチボード - PTMC 1,5-2 /BN - 3270433

マーシャリング用パッチボード、 定格電圧: 500 V、 定格電流: 17.5 A、 断面積: 0.14 mm² - 2.5 mm²、 AWG: 14 - 26、 接続方式: プッシュイン式、 極数: 1、 接続数: 4、 幅: 11 mm、 長さ: 8.6 mm、 色: 灰、 接続エレメントの色: 茶、 取付け方法: DINレールアダプタにスナップ止め、 カバーフランジにスナップ止め

マーシャリング用パッチボード - PTMC 1,5-2 /BK - 3270434

マーシャリング用パッチボード、 定格電圧: 500 V、 定格電流: 17.5 A、 断面積: 0.14 mm² - 2.5 mm²、 AWG: 14 - 26、 接続方式: プッシュイン式、 極数: 1、 接続数: 4、 幅: 11 mm、 長さ: 8.6 mm、 色: 灰、 接続エレメントの色: 黒、 取付け方法: DINレールアダプタにスナップ止め、 カバーフランジにスナップ止め

マーシャリング用パッチボード - PTMC 1,5-2 /VT - 3270435

マーシャリング用パッチボード、 定格電圧: 500 V、 定格電流: 17.5 A、 断面積: 0.14 mm² - 2.5 mm²、 AWG: 14 - 26、 接続方式: プッシュイン式、 極数: 1、 接続数: 4、 幅: 11 mm、 長さ: 8.6 mm、 色: 灰、 接続エレメントの色: 紫、 取付け方法: DINレールアダプタにスナップ止め、 カバーフランジにスナップ止め

マーシャリング用パッチボード - PTMC 1,5-2 /OG - 3270436

マーシャリング用パッチボード、 定格電圧: 500 V、 定格電流: 17.5 A、 断面積: 0.14 mm² - 2.5 mm²、 AWG: 14 - 26、 接続方式: プッシュイン式、 極数: 1、 接続数: 4、 幅: 11 mm、 長さ: 8.6 mm、 色: 灰、 接続エレメントの色: オレンジ、 取付け方法: DINレールアダプタにスナップ止め、 カバーフランジにスナップ止め

マーシャリング用パッチボード - PTMC 1,5-2 /YE - 3270437

マーシャリング用パッチボード、 定格電圧: 500 V、 定格電流: 17.5 A、 断面積: 0.14 mm² - 2.5 mm²、 AWG: 14 - 26、 接続方式: プッシュイン式、 極数: 1、 接続数: 4、 幅: 11 mm、 長さ: 8.6 mm、 色: 灰、 接続エレメントの色: 黄、 取付け方法: DINレールアダプタにスナップ止め、 カバーフランジにスナップ止め

マーシャリング用パッチボード - PTMC 1,5-2 /PK - 3270438

マーシャリング用パッチボード、 定格電圧: 500 V、 定格電流: 17.5 A、 断面積: 0.14 mm² - 2.5 mm²、 AWG: 14 - 26、 接続方式: プッシュイン式、 極数: 1、 接続数: 4、 幅: 11 mm、 長さ: 8.6 mm、 色: 灰、 接続エレメントの色: ピンク、 取付け方法: DINレールアダプタにスナップ止め、 カバーフランジにスナップ止め

マーシャリング用パッチボード - PTMC 1,5-2 /GY - 3270302

マーシャリング用パッチボード、 定格電圧: 500 V、 定格電流: 17.5 A、 断面積: 0.14 mm² - 2.5 mm²、 AWG: 14 - 26、 接続方式: プッシュイン式、 極数: 1、 接続数: 4、 幅: 11 mm、 長さ: 8.6 mm、 色: 灰、 接続エレメントの色: 灰、 取付け方法: DINレールアダプタにスナップ止め、 カバーフランジにスナップ止め

71 結果

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階