熱転写プリンタ

熱転写プリンタ

当社の熱転写ローラープリンタを使用して、大量の注文も非常に効率的にマーキングすることができます。カード形状またはロール形状の材料向けのさまざまなプリンタが幅広い材料を処理します。これにより、アプリケーションに理想的に適応し、PROJECT completeマーキングソフトウェアで最適にサポートされる、包括的なラベリングシステムが実現します。

Go to Product Detail Page for item 1085260
THERMOMARK ROLL 2.0 - 熱転写プリンタ
THERMOMARK ROLL 2.0 - 熱転写プリンタ
1085260

熱転写プリンタTHERMOMARK ROLL 2.0は、端子台マーキング、ワイヤおよびケーブルマーキング、装置およびプラントマーキングでのアプリケーション向けに、ロール状および連続形状のマーカーに印字します。打ち抜き加工済または連続形状の、高品質の印字ラベル、挿入ラベル、収縮チューブおよびマーキングスリーブを作成しましょう。

特長

  • 実証済みの印字方法と高可用性により、高い信頼性
  • メンテナンスフリーで操作が容易
  • 鮮明な印字、バーコード対応、文字の高さ1.6 mm~で高品質
  • コンパクトで堅牢な機器

新製品

モバイル熱転写プリンタTHERMOMARK PRIME 2.0
熱転写プリンタTHERMOMARK E.300 DOUBLE

モバイル熱転写カードプリンタ

現場で柔軟かつ直接マーキングが可能

THERMOMARK PRIME 2.0はカード形式のマーキング部材に印字を行います。組込みのマーキングシステムアプリ、7インチカラータッチディスプレイ、予備バッテリーパックにより、プリンタは直感的に操作可能で、固定式としてあるいは直接現場で持運び式として使用するのに適しています。

主な特長

  • マーキングシステムアプリ組込みのマーキングソフトウェア
  • 持運び用の交換可能なバッテリー
  • インクリボン、マガジン、部材の検出
  • あらゆるカード部材UCT、US、UMシリーズに対応
  • 7インチカラータッチディスプレイ
  • メンテナンス頻度の低い熱転写印字技術
  • 印刷解像度300 dpi

特長

  • マーキングシステムアプリ組込みのマーキングソフトウェアでマーキングソリューションを簡単に設計
  • 交換可能な充電式バッテリーにより、完全に独立
  • 全てのカード部材に8秒以内に高速かつ高品質の印字
  • インクリボン、マガジン、素材の自動検出でプリントエラーを防止
  • 部材とインクリボンは10秒もかからずに簡単に交換可能

産業用識別向けの熱転写プリンタ

ロール状部材の片面および両面マーキング用

ロール状部材の片面および両面マーキング向けTHERMOMARK E.300 DOUBLEをご使用ください。E.CUTTER(/P)と組み合わせて連続状の部材を切断したりミシン目を入れたり、またはTHERMOMARK E.SLEEVEアプリケータに接続することができます。

主な特長

  • ロール状の部材の片面および両面印字
  • 印字解像度300dpiの熱転写プリンタ
  • 製造における長期利用や大量印字処理に最適
  • THERMOMARK E.SLEEVE、E.CUTTER、E.CUTTER/Pと互換性あり
  • 4.3インチLCDマルチカラータッチディスプレイ

特長

  • THERMOMARK E.SLEEVEと互換性あり:標準プリンタを効率的な印字および貼付システムに簡単に変換
  • 両面印字で収縮チューブおよびマーキングスリーブの理想的な読みやすさを確保
  • E.CUTTERおよびE.CUTTER/Pを使用することにより、連続状の任意の部材を簡単に処理
  • OPC UAを使用すると、状態メッセージをリアルタイムで双方向にマーキングソフトウェアに送信可能

1ステップで印字と貼付け
THERMOMARK E シリーズ

THERMOMARK E シリーズは制御盤製造の効率向上を保証:モジュール型システムは熱転写ロールプリンタとアプリケータで構成され、自動的にラベルを印字して、ケーブルやワイヤに貼り付けます。これらのプロセスの組合せにより、約60%の時間短縮を実現しています。

詳細をご覧ください
モジュール型システムTHERMOMARK E シリーズ
THERMOMARK PRIME 2.0

THERMOMARK PRIME 2.0モバイルカードプリンタ

モバイル熱転写プリンタTHERMOMARK PRIME 2.0

モバイル熱転写プリンタTHERMOMARK PRIME 2.0は、実績と信頼性の高い印字テクノロジ、組込みのマーキングソフトウェア一式、耐久性のある独立電源が独自に組み合わされています。タッチスクリーン、カプセル式インクリボン、予備バッテリーで、必要な場所で直接、現場でのプリンタ操作が簡単になります。600種類以上のカード部材による幅広い部材で、幅広いアプリケーション向けに多目的な識別ソリューションを実装することができます。インクリボン、マガジン、部材の自動検出で印字エラーを防止します。

THERMOMARK CARD 2.0カードプリンタと対応する部材

THERMOMARK CARD 2.0カードプリンタと対応する部材

カード形状向けのTHERMOMARK CARD 2.0

THERMOMARK CARD 2.0は、カード状またはシート状のプラスチックラベルに印字するための効率的なソリューションです。部材のラインアップには、端子台、導体、ケーブル、機器、システムの識別用の多数のマーキングソリューションが含まれています。コンパクトな熱転写プリンタは設置も操作も簡単です。直接THERMOMARK CARD 2.0を制御し、マーキングシステムソフトウェアまたはマーキングシステムアプリを使用して、お客様のご注文を完了することができます。実績のある熱転写プリンタの技術で、高効率と事実上メンテナンスフリーの操作を可能にします。

THERMOMARK ROLL 2.0熱転写プリンタおよび対応する部材

THERMOMARK ROLL 2.0ロールプリンタおよび対応する部材

ロール式印字や連続式印字用THERMOMARK ROLL 2.0

THERMOMARK ROLL 2.0はラベルだけでなく、ロール状および連続形状のラベルと収縮チューブやマーキングスリーブにも印字することができます。部材のラインアップには、端子台、導体、ケーブル、機器、システムの識別用の多数のマーキングソリューションが含まれています。また、熱転写プリンタは高速処理での高品質マーキングも特徴です。実績のある熱転写印字テクノロジにより、事実上メンテナンスフリーで動作します。マーキングシステムソフトウェアとマーキングシステムアプリにより、制御も分かりやすくなっています。組込みのタッチディスプレイにより操作も簡単なため、取扱いが非常にシンプルです。

THERMOMARK E.300 (D)/E.600 (D)熱転写プリンタ

THERMOMARK E.300 (D)/E.600 (D)ロールプリンタ

大量の部材を処理するためのTHERMOMARK E.300 (D)/E.600 (D)

THERMOMARK E.300 (D)/E.600 (D)の柔軟性を活用し、このプリンタを使用してプロフェッショナルで恒久的な耐久性を有する端末、導体、ケーブル、機器、プラントの識別向けにすべてのロール状部材にマーキングを行うことができます。打抜き加工済ラベル形状に加えて、このプリンタは収縮チューブならびに連続形状のラベル部材も処理することができます。そのためには、プリンタをTHERMOMARK E.CUTTERまたはE.CUTTER/Pと組み合わせるだけで、連続形状の部材を便利に切断または穿孔することができます。識別プロセスを最大限に効率化するため、熱転写プリンタをTHERMOMARK E シリーズのアプリケータと組み合わせましょう。

熱転写プリンタTHERMOMARK E.300 DOUBLE

THERMOMARK E.300 DOUBLEロールプリンタ

片面および両面マーキング用のTHERMOMARK E.300 DOUBLE

柔軟な熱転写プリンタTHERMOMARK E.300 DOUBLEにより、片側または両側のロール状部材にマーキングを行うことができます。E.CUTTERまたはE.CUTTER/Pを使用して連続状の部材を切断したりミシン目を入れたりすることができます。さらに効率的なマーキングを行うためには、標準プリンタとTHERMOMARK E.SLEEVEを組み合わせれば、マーキングや収縮チューブとマーキングスリーブの適用を自動化した単一の手順で行うことができます。両面マーキングを使用すると、電線やケーブルのマーキングが読み取りやすくなります。