EH 45 FLAT DEV-KIT用配線基板、MKDS-5,08端子台用、手はんだ付けに最適
電子機器用ケース向け開発キット
開発キットを使用して、試作品やプレシリーズの機器をすばやく生産します。さまざまなケースシリーズの開発キットにより、独自の電子機器のレイアウトや接続ソリューションを可能にします。フエニックス・コンタクトは、BC、EH、ME-IO、ME-MAX、ME-PLC、RPI-BC、UM-BASICシリーズのDINレールケース向けの開発キットを提供しています。
ME-MAX DEV-KIT用ユニバーサル基板、4極 MSTBOソケット用;手はんだ付けに理想的
DEV-KIT ME MAX:ME MAX 22,5 2-2ハウジングx1、プラグ式接続(MSTBOx4、MSTBTx4)、個別部品で納品
DEV-KIT ME-IO:内容はME-IO 18,8ハウジング1点とプリント基板用コネクタ(HSCHとHSCPの組合せ)、個々の部品で提供
ICSケース用サンプル基板
ME-IO 18,8 DEV-KIT用ユニバーサル基板;HSCH 2,5ソケット用;手はんだ付けに理想的
BC 107,6 DEV-KIT用プリント基板
DEV-KIT UM-BASIC:内容はUM-BASIC 100MMプロファイルハウジング1点とプリント基板用端子台(SMKDS)、個々の部品で提供
DEV-KIT ME-PLC:内容はME-PLC 40ハウジング1点、プリント基板用コネクタ(36極)、個々の部品で提供
DINレール上でBCモジュールを連結するためのバスコネクタ;BC DEV-KITS用、HBUS 107,6とピンストリップを含む
特長
- 組込みの接続テクノロジで完成するケースソリューション
- 手動組立に適した配線基板
- 機器システム全体を作る特殊バスコネクタ
電子機器用ケースのテクニカルガイド DINレールアプリケーション向けのソリューション
電子機器用ケースは、機器を構成する重要な部品です。それらによって外観が決まり、また外部の影響から電子機器を保護する役目も果たします。また、上位ユニットでの組立てを可能にします。そのため、機器メーカーは、素材や品質試験などに関して、デザインだけでなくケースの選択にも、細部にまで注意を払う必要があります。本カタログでは、その詳細をご紹介しています。
機器接続部品の新製品
コネクタと電子機器用ケースのトップメーカーとして、フエニックス・コンタクトは産業用およびインフラ用アプリケーションで厳しさを増す要件に対応するための新しいソリューション開発に向けて日々努力しています。
信号、通信、電源用機器接続テクノロジと各種電子機器用ケースの新製品をご紹介します。