製品リスト:カバーキャリア

フィルタ

66件

保護カバー - AP 2 METER - 5022627

端子台列用保護カバー、保護カバーキャリアAP 2-TUにスナップ取付け、挿入シートAP-ESでラベリング可能。 保護カバーキャリアを40 cm前後の間隔で両端に取付けること。 長さ:1 m

保護カバー - AP 2 CM - 5022889

端子台用保護カバー、保護カバーキャリアAP 2-TUにスナップ取付け、挿入ラベルAP-ESでラベリング可能。 保護カバーキャリアを40 cm前後の間隔で両端に取付けること。 最大長:発注時に指定

カバーキャリア - AP 2-TU - 5022630

保護カバーキャリア、NS 32またはNS 35/7,5 DINレールに取付け、保護カバーAPを固定、厚さ2.2 mm

カバーキャリア - AP 2-TU KS - 3034372

密閉保護カバー、NS 35/7,5 DINレールに取付け、保護カバーキャリアAP 2を固定、プラスチック製ローレットナットM5付き、必要なスペース:2 mm

保護カバー - AP 3 METER - 5022643

端子台列用保護カバー、保護カバーキャリアAP 3-TU、AP 3-TNS 35にスナップ取付け、挿入ラベルAP-ESでマーキング。 保護カバーキャリアを40 cm前後の間隔で両端に取付けること。 長さ:1 m

カバー - AP 3-TNS 32 - 5022669

密閉保護カバー、NS 32 DINレールに取付け、保護カバーキャリアAP 3を固定、プラスチック製ローレットナットM5付き、必要なスペース:13 mm

カバー - AP 3-TNS 35 - 5022672

密閉保護カバー、NS 35/7. 5 DINレールに取付け、保護カバーキャリアAP 3を固定、プラスチック製ローレットナットM5付き、必要なスペース:13 mm

保護カバー - AP 3 CM - 5022876

端子台用保護カバー、保護カバーキャリアAP 3-TU、AP 3-TNS 35にスナップ取付け、挿入ラベルAP-ESでラベリング可能。 保護カバーキャリアを40 cm前後の間隔で両端に取付けること。 長さ:発注時に指定

保護カバー - AP 3 36MM LANG M.BOHR. - 5405851

保護カバー、36 mm長、取付け穴付き

カバーキャリア - AP 3-TU - 5022656

保護カバーキャリア、NS 32またはNS 35/7,5 DINレールに取付け、保護カバーAPを固定、厚さ3.2 mm

66 結果

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階