ご覧いただいている内容は、日本に合わせて調整されています。 アメリカ合衆国の内容を見る | 他の国を選ぶ

剥き線工具

剥き線工具

WIREFOX製品シリーズの剥き線工具は、人間工学的設計が特長で、すぐれた正確な線剥きが可能です。特殊形状に鍛錬したブレードは最大の耐久性を確保します。剥き線工具WIREFOXを使用すると、電線やケーブルをすばやく確実にきれいに線剥きすることができます。標準および特殊絶縁に適した工具もあります。

Go to Product Detail Page for item 1212156
WIREFOX 4 - 剥き線工具
WIREFOX 4 - 剥き線工具
1212156

剥き線工具、0.1~4 mm2のケーブル/電線用(ゴムおよびシリコン絶縁用)、自動調節、最大剥き線の長さは 18 mm、切断可能な電線は撚線 10 mm2/単線 1.5 mm2、交換用剥き線ブレード

特長

  • ブレードカセットは簡単に交換可能で多用途
  • 人間工学によるグリップ設計で作業者の疲労を軽減し滑りにくい
  • 高品質のコンポーネントと素材で高い耐久性
  • 幅広い製品ラインアップからワンストップで提供
線剥き中の剥き線工具WIREFOX

剥き線工具WIREFOX

正確で安全な線剥き

剥き線工具WIREFOXを使用すると、電線やケーブルをすばやく正確に確実に線剥きすることができます。特殊絶縁向けの工具もあります。

交換可能なブレードカセット付き剥き線工具

交換可能なブレードカセット付き剥き線工具

ブレード交換が簡単

剥き線工具の構造により、ブレードカセットを簡単に交換でき、標準工具を使用して特殊絶縁も処理することができます。

剥き線工具WIREFOX-D-CXで、データケーブルと丸型ケーブルを1度に多段階線剥き

剥き線工具WIREFOX-D-CX

多段階線剥き

剥き線工具WIREFOX-D-CXで、データケーブルと丸型ケーブルを1度に多段階線剥きできます。剥き線ブレードは中央で微調整できケーブルに傷を付けません。

コンビネーションペンチ
コンビネーションペンチ YouTube