製品リスト:プッシュイン分岐ブロック用DINレール取付けおよび直接取付けのアダプタ

フィルタ

7件

DINレールアダプタ - PTFIX-NS35 - 3274054

DINレールアダプタ、 幅: 28.6 mm、 高さ: 11 mm、 色: 灰、 取付けタイプ: NS 35/7,5、 NS 35/15

DINレールアダプタ - PTFIX-NS35A - 3274056

DINレールアダプタ、 幅: 10.3 mm、 高さ: 12 mm、 色: 灰、 取付けタイプ: NS 35/7,5、 NS 35/15

DINレールアダプタ - PTFIX-NS35A-FIX - 3274057

DINレールアダプタ、 エンドストップ機能付き、 幅: 10.3 mm、 高さ: 12 mm、 色: 灰、 取付けタイプ: NS 35/7,5、 NS 35/15

DINレールアダプタ - PTFIX-NS15A - 3274058

DINレールアダプタ、 幅: 10.3 mm、 高さ: 10.8 mm、 色: 灰、 取付けタイプ: NS 15

DINレールアダプタ - PTFIX-NS15A-FIX - 3274059

DINレールアダプタ、 エンドストップ機能付き、 幅: 10.3 mm、 高さ: 10.8 mm、 色: 灰、 取付けタイプ: NS 15

フランジ - PTFIX-F - 3274060

フランジ、 ねじで固定、 幅: 8.6 mm、 高さ: 21.7 mm、 色: 灰、 取付けタイプ: ネジ取付け

7 結果
 

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階