製品リスト:プッシュイン分岐ブロック用DINレール取付けおよび直接取付けのアダプタ

フィルタ

16件

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_APPROVAL_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

認証

DINレールアダプタ - PTFIX-NS35 - 3274054

DINレールアダプタ、 長さ: 58.1 mm、 幅: 28.6 mm、 高さ: 11 mm、 色: 灰

DINレールアダプタ - PTFIX-NS35A - 3274056

DINレールアダプタ、 長さ: 45.7 mm、 幅: 10.3 mm、 高さ: 11.9 mm、 色: 灰

DINレールアダプタ - PTFIX-NS35A-FIX - 3274057

DINレールアダプタ、 エンドストップ機能付き、 長さ: 45.7 mm、 幅: 10.3 mm、 高さ: 12 mm、 色: 灰

DINレールアダプタ - PTFIX-NS15A - 3274058

DINレールアダプタ、 長さ: 28.6 mm、 幅: 10.3 mm、 高さ: 10.8 mm、 色: 灰

DINレールアダプタ - PTFIX-NS15A-FIX - 3274059

DINレールアダプタ、 エンドストップ機能付き、 長さ: 28.6 mm、 幅: 10.3 mm、 高さ: 10.8 mm、 色: 灰

フランジ - PTFIX-F - 3274060

フランジ、 ねじで固定、 長さ: 28.6 mm、 幅: 8.6 mm、 高さ: 21.7 mm、 色: 灰

DINレールアダプタ - PTFIX 1,5-NS35 - 1049497

DINレールアダプタ、 長さ: 58.1 mm、 幅: 21.6 mm、 高さ: 11 mm

DINレールアダプタ - PTFIX 1,5-NS15A - 1049500

DINレールアダプタ、 長さ: 21.6 mm、 幅: 8 mm、 高さ: 10.85 mm

16 結果

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階