製品リスト:アクティブ出力絶縁信号変換器

フィルタ

12件

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_APPROVAL_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

認証

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_CONSTRUCTION_STR, helpText=, helpImageUrl=]
新製品

出力絶縁信号変換器 - MACX MCR-IDS-I-I - 2908063

出力信号変換器、HART。 0/4~20 mAの本質安全信号を絶縁して安全ゾーンの負荷に送信。 3方向の電気的絶縁、ラインエラー検出(DIPスイッチからオフに切り替え可能)、IEC 61508準拠のSIL 2(SC3)、ねじ接続式。

新製品

出力絶縁信号変換器 - MACX MCR-IDS-I-I-SP - 2908064

出力信号変換器、HART。 0/4~20 mAの本質安全信号を絶縁して安全ゾーンの負荷に送信。 3方向の電気的絶縁、ラインエラー検出(DIPスイッチからオフに切り替え可能)、IEC 61508準拠のSIL 2(SC3)、Push-in接続式。

新製品

出力絶縁信号変換器 - MACX MCR-IDS-2I-2I - 2908065

2チャネル出力信号変換器、HART。 0/4~20 mAの本質安全信号を絶縁して安全ゾーンの負荷に送信。 4方向の電気的絶縁、ラインエラー検出、IEC 61508準拠のSIL 2(SC3)、ねじ接続式。

新製品

出力絶縁信号変換器 - MACX MCR-IDS-2I-2I-SP - 2908066

2チャネル出力信号変換器、HART。 0/4~20 mAの本質安全信号を絶縁して安全ゾーンの負荷に送信。 4方向の電気的絶縁、ラインエラー検出、IEC 61508準拠のSIL 2(SC3)、Push-in接続式。

新製品

出力絶縁信号変換器 - MACX MCR-EX-IDS-2I-2I - 2865421

2チャネルEx i出力信号変換器、HART。 0/4~20 mAの本質安全信号を絶縁して防爆エリアの負荷に送信。 4方向の電気的絶縁、ラインエラー検出、IEC 61508準拠のSIL 2(SC3)、ねじ接続式。

新製品

出力絶縁信号変換器 - MACX MCR-EX-IDS-2I-2I-SP - 2904931

2チャネルEx i出力信号変換器、HART。 0/4~20 mAの本質安全信号を絶縁して防爆エリアの負荷に送信。 4方向の電気的絶縁、ラインエラー検出、IEC 61508準拠のSIL 2(SC3)、Push-in接続式。

新製品

出力絶縁信号変換器 - MACX MCR-EX-IDS-I-I - 2908060

Ex i出力信号変換器、HART。 0/4~20 mAの本質安全信号を絶縁して防爆エリアの負荷に送信。 3方向の電気的絶縁、ラインエラー検出(DIPスイッチからオフに切り替え可能)、IEC 61508準拠のSIL 2(SC3)、ねじ接続式。

新製品

出力絶縁信号変換器 - MACX MCR-EX-IDS-I-I-SP - 2908062

Ex i出力信号変換器、HART。 0/4~20 mAの本質安全信号を絶縁して防爆エリアの負荷に送信。 3方向の電気的絶縁、ラインエラー検出(DIPスイッチからオフに切り替え可能)、SIL 2(SC3)、Push-in接続式。

出力絶縁信号変換器 - MACX MCR-SL-IDSI-I - 2865971

出力信号変換器、HART。 0/4~20 mAの信号を絶縁して負荷(I/Pコンバータ、調節バルブ、ディスプレイ)に送信。 開回路検出、IEC 61508準拠のSIL 2、ねじ式接続。 代替品:2908063 MACX MCR-IDS-I-I。

出力絶縁信号変換器 - MACX MCR-SL-IDSI-I-SP - 2924223

出力信号変換器、HART。 0/4~20 mAの信号を絶縁して負荷(I/Pコンバータ、調節バルブ、ディスプレイ)に送信。 開回路検出、IEC 61508準拠のSIL 2、Push-in式接続。 代替品:2908064 MACX MCR-IDS-I-I-SP。

12 結果

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階