ご覧いただいている内容は、日本に合わせて調整されています。 アメリカ合衆国の内容を見る | 他の国を選ぶ

FLT-SEC-P-T1-3S-350/25-FM - 雷電流アレスタとサージアレスタの両用 タイプ 1+2
2905421

漏れ電流フリーのプラグイン雷電流アレスタ、タイプ1/クラスIに準拠、三相電源ネットワーク用、中性線と接地線を分離(L1、L2、L3、PE、N)。

製品の詳細









互換性のある製品



特長

雷電流アレスタから機器保護まで、最適なエネルギー調整が可能な汎用性の高いサージ保護シリーズ
一貫したプラグ式保護モジュールにより、メンテナンスが簡単
機械式状態提示/状態表示用インジケータとリモート表示接点により優れたレベルの情報を提供
低残留電圧特性を持つスパークギャップテクノロジにより、高エネルギーの雷電流発生時にも最適な保護効果を実現
主電源分岐エリアの末端機器を直接保護するための低電圧保護レベル