VAL-US-347/30/3+1V-FM - サージ保護機器
1079099

サージ保護機器、UL Listedタイプ1およびIECタイプ2、347/600および400/690 V AC Y結線用リモート表示接点付き4チャンネル、4線と接地。   

製品の詳細









互換性のある製品



特長

警報接点あり
ULオープン端子台に記載済みSPD
それぞれのアレスタに光およびメカニカル状態表示
マルチチャネルクラス2アレスタ
すべてのプラグはCHECKMASTERで検査可能
それぞれのプラグに断路デバイス
全スロットが誤挿入防止の機械式コーディング