MPB 18/4-12 - 配線ブリッジ
MPB 18/4-12
-
配線ブリッジ
2809296
接続ピッチ17.5 mmのモジュール用配線ブリッジ、四相、12極。
製品の詳細
Expand all
Collapse all
技術データ
製品特性
製品の種類
ブリッジ
タイプ
くし形ブリッジ
極数
12
電気特性
相の数
4
標準規格 I
N
80 A
寸法
高さ
214.4 mm
材料仕様
ハウジングの材質
プラスチック製
販売用データ
アイテム番号
2809296
梱包単位
10 pc
最低注文数
1 pc
注記
受注生産(返品不可)
セールスキー
******
プロダクトキー
CL132Z
GTIN
4017918076368
1個あたりの重量(梱包を含む)
147.97 g
1個あたりの重量(梱包を含まない)
147.97 g
関税率
85369085
生産国
DE
Environmental product compliance
EU REACH SVHC
REACH 認可対象候補物質に関する注 (CAS-NO)
0.1 wt% を超える物質なし
互換性のある製品
Expand all
Collapse all
製品 ヘルプ