保護装置

安全性を確保する

安全性の確保

ヒューズ端子台、サーキットブレーカ、サージ保護機器のいずれでもケーブル、システム、装置を最善の方法で保護します。

戻る 製品

カテゴリ

  • ヒューズ端子台
    ヒューズ端子台

    センサテクノロジと機械制御に対応する多様な端子台:装置の保護と分電をおこない、エラーをすばやく特定します。

  • 機器用ミニチュアサーキットブレーカ
    機器用ミニチュアサーキットブレーカ

    機器用ミニチュアサーキットブレーカは稼働中の機器を選択的に保護し、高度なシステム可用性を確保します。

絞込み検索 保護装置

このカテゴリの製品をすべて表示する

システムの可用性を確保します。単純なヒューズから一揃いのサージ保護機器まで、フエニックス・コンタクトはあらゆる条件を満たす広範な保護装置のポートフォリオを提供します。

特長

  • プラグイン仕様により交換が容易で試験も手早く実施可能
  • 幅広い製品ポートフォリオであらゆるアプリケーションと信号を保護
  • アプリケーション固有の仕様と接続方式により幅広いアプリケーション分野に対応
  • スリムな設計で省スペース設置
  • 業界固有のソリューションにより簡単に製品を選択可能

機器用サーキットブレーカ

フエニックス・コンタクトの機器用サーキットブレーカ  

機器用サーキットブレーカの全種類

機器用サーキットブレーカは稼働中の機器を選択的に保護し、高度なシステム可用性を確保します。

次のトリガ方式があります。

  • 熱式
  • 熱磁気式
  • 電子式

弊社の製品ラインより適切な機器用サーキットブレーカを選択します。

ヒューズ端子台

ヒューズ端子台の全種類  

ヒューズ端子台の全種類

ヒューズ端子台にはさまざまな仕様のヒューズを装着できます。

次の仕様から選択できます。

  • ねじキャップ付き
  • レバータイプヒューズ
  • 平型ヒューズ装着

各種接続方式のヒューズ端子台が用意されています。

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階

Referrer: https://www.phoenixcontact.com/online/portal/jp?1dmy&urile=wcm%3apath%3a/jpja/web/main/products/subcategory_pages/Device_circuit_breakers_P-17-01/d64f52ef-4caf-41d5-9268-3fff1b9bfb97