機器用サーキットブレーカ

機器用サーキットブレーカ

信号を保護する信号

雷対策への意識を高めましょう。効果的に保護されていればシステムは稼動し続け、製造が停止することはありません。

戻る 保護機器

カテゴリ

絞込み検索 機器用サーキットブレーカ

このカテゴリの製品をすべて表示する

機器が故障すると多大なコストが必要となります。このような事態を未然に防ぎましょう。フエニックス・コンタクトの機器用ミニチュアサーキットブレーカは、ソレノイドバルブ、サーボモータ、LED、PLCの電源入力や産業用PCなど稼働中の機器を個別に保護します。

特長

  • 選択的保護でシステムの高い可用性を実現
  • 機器を確実に保護―エラー発生時は対象を指定してシャットダウン
  • バラエティに富んだトリップ機構と低い定格電流レベルで各種用途に対応
  • 幅広い製品シリーズで多数のアプリケーションに対応

対象を特定したシャットダウン

通常、機器用ミニチュアサーキットブレーカは機器を個別に保護します。エラー発生時は、故障が発生した回路で影響を受けているアクチュエータやセンサを選択的にシャットダウンします。

つまり製造プロセスは中断することなく稼働し続けます。
機器用ミニチュアサーキットブレーカは、機能別に次のグループに分けることができます。

  • 熱式機器用サーキットブレーカ、過負荷保護
  • 熱磁気式機器用サーキットブレーカ、過負荷および短絡保護
  • 過負荷、短絡、ケーブル減衰、高容量入力から保護する電子式サーキットブレーカ

 

過負荷時のトリップ時間短絡時のトリップ時間アプリケーションを適切に保護する場面
熱式機器用サーキットブレーカ適切不適切
  • 過負荷
熱磁気式機器用式サーキットブレーカ適切理想値
  • 過負荷
  • 短絡
  • ケーブル経路が長い(SFBトリップ特性で)
電子式サーキットブレーカ理想値理想値
  • 過負荷
  • 短絡
  • ケーブル経路が長い(アクティブ電流制限で)

カスタマイズ可能な機器用サーキットブレーカシステムCAPAROC

機器サーキットブレーカシステムCAPAROC  

機器サーキットブレーカシステムCAPAROC

カスタマイズ可能な機器用サーキットブレーカシステムCAPAROCをご紹介します。電源モジュールと機器用サーキットブレーカモジュールの多彩な組合せオプションにより、完全に調整された標準機器内保護を作成しましょう。さらに、内蔵の電源分岐、直感的に分かる操作、驚くほどシンプルなデザイン・インのメリットを活用することができます。このシステムで、将来に向けて完璧な体制が整います。

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階

コンフィグレータ

個別アプリケーションのために製品およびソリューションの環境設定を行います。

プラグ式サーキットブレーカソリューション

サービス


機器用ミニチュアサーキットブレーカ

過負荷や短絡を選択保護。


電流限界とは?

アクティブ電流限界がある場合とない場合のサーキットブレーカの挙動

Referrer: https://search.yahoo.co.jp/