電源とUPS

電源とUPS

優れたシステム可用性のためのPOWER

弊社の高品質な電源製品は最新のテクノロジを備えたアプリケーションを供給します。

戻る 製品

カテゴリ

  • DC/ACインバータ
    DC/ACインバータ

    QUINT-INVERTERは直流を交流に変換し、電源の製品ラインアップを拡張します。

  • 電源
    電源

    先端テクノロジを搭載した高品質電源で優れた機能と性能を最適化しシステムの可用性を最大にします。

  • DC/DCコンバータ
    DC/DCコンバータ

    DC/DCコンバータは電圧の変換、長いケーブルの先端で電圧を回生、独立電源システムの作成を可能にします。

  • 冗長化モジュール
    冗長化モジュール

    冗長モジュールのデカップリング、監視、制御。並列運転の電源の稼働率を最大に。

  • カスタム指定の電源
    ワンストップで専門知識

    医療、建設、ネットワークテクノロジ用のカスタム指定デバイスおよびデバイス組込みソリューション。

  • 無停電電源装置
    制御盤用UPS

    DCおよびAC負荷用の無停電電源装置によりオーダーメイドソリューションで最適なシステム可用性を確保します。

絞込み検索 電源とUPS

このカテゴリの製品をすべて表示する

フエニックス・コンタクトの電源、DC/DCコンバータ、冗長化モジュール、および無停電電源装置の機能性と設計は、さまざまな産業の要件に最適です。標準製品のライナップに加えて、フエニックス・コンタクトはお客様のご要件に合わせて個別に開発された電源も提供します。

特長

  • 最新の電源ソリューションが優れたシステム可用性を保証
  • あらゆるアプリケーションに対応する電源:さまざまな機能と性能クラスを取り揃えた製品シリーズ
  • 国際認証パッケージと調整可能な出力電圧で柔軟性の高い利用が可能

電源

電源  

電源

当社の幅広い電源で、制御盤内にお客様のモジュールを確実に供給できます。

機能、性能クラス、設計に基づいて理想的なソリューションをお選びください。

  • 最も高い要件に対応する電源QUINT POWER
  • 産業用機械向けの電源TRIO POWER
  • 基本アプリケーション向けの電源UNO POWER
  • ビルオートメーション用電源STEP POWER

無停電電源装置

無停電電源装置  

無停電電源装置

DC負荷とAC負荷を電源エラーから保護 無停電電源装置は停電時も電力を供給し続けます。

  • IQ Technologyを使用
  • 電源を内蔵
  • バッテリーモジュール搭載
  • バッファモジュール
  • バッテリーモジュールシステム

DC/DCコンバータ

DC/DCコンバータ  

DC/DCコンバータ

DC/DCコンバータを用いて、電圧の変換、長いケーブルの先端で電圧を回生、独立電源システムの作成ができます。

  • SFB Technology使用
  • 厳しい要件に対応
  • 制御技術用
  • 太陽光発電アプリケーション用

冗長化モジュール

冗長化モジュール  

冗長化モジュール

冗長化モジュールを使用して、並列運転の電源の可用性を最大化できます。

  • アクティブ冗長化モジュール
  • ダイオードモジュール

カスタム指定の電源

カスタム指定の電源  

カスタム指定の電源

フエニックス・コンタクトの個別ソリューションを活用 標準製品のラインアップに加えて、フエニックス・コンタクトは、医療、ビル、ネットワークテクノロジ、また銀行の機械や産業用PC向けのカスタム指定および機器内蔵型ソリューションを供給します。

  • あらゆる開発段階のエンジニアリングおよびプロジェクト管理
  • 産業、充電テクノロジ、再生可能エネルギー、銀行業務システム、通信、特殊アプリケーションの電源

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階

コンフィグレータ

個別アプリケーションのために製品およびソリューションの環境設定を行います。

電源とUPS

サービス

ダウンロード

Referrer: https://www.phoenixcontact.com/online/portal/jp?1dmy&urile=wcm%3apath%3a/jpja/web/main/products/entry_page/entry_page