電子式サーキットブレーカ

電子式サーキットブレーカ

用途に適した機器保護

電子式サーキットブレーカの全製品ラインをご覧ください。

戻る 機器用ミニチュアサーキットブレーカ

カテゴリ

絞込み検索 電子式サーキットブレーカ

このカテゴリの製品をすべて表示する

電子式サーキットブレーカの全製品ラインアップは、ご使用の電源システム向けにインテリジェントな保護を提供します。最も簡単な取扱いおよび製品の選択手段を活用してください。

特長

  • 全面的な製品ラインアップにより、あらゆる要件に対応できる理想的な機器保護
  • インテリジェントな解析と障害の通知で、システム状態が完全に制御されます。
  • 工具不要の接続テクノロジと分かりやすい操作で簡単に起動
  • 遠隔制御とリモートメッセージング機能により、いつでもどこでもシステム状態を把握
  • 24 Vのエネルギー供給の全面的な監視で、インダストリー4.0準拠
  • 電子式サーキットブレーカはCOMPLETE lineシステムの一部です。

用途

組立機  

組立機

電子式サーキットブレーカはシステムエンジニアリングや工作機械での使用に特に適しており、電源は24 V DCです。

このブレーカは、スイッチング電源ユニットのあらゆる負荷を保護します。

能動的電流制限により、非常に遠い場所にある機器も確実に保護できます。さらに、それらにより、エラー発生時はスイッチング電源ユニットの出力が停止するのを防ぐことができます。他のどの回路も影響を受けず、システムは停止せず引き続き動作します。

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階

コンフィグレータ

個別アプリケーションのために製品およびソリューションの環境設定を行います。

保護機器 – 機器用ミニチュアサーキットブレーカ