コンフィグレーションと通信

コンフィグレーションと通信

高い柔軟性と通信力

UPSモジュールをアプリケーションに組み込んでUPSソリューションの状態を常に完全に把握します。

戻る 無停電電源装置

カテゴリ

  • 製品リスト:アクセサリ
    アクセサリ

    UPS-CONFソフトウェアでUPSシステムを監視しコンフィグレーションします。すべての情報はデータケーブルでさらに処理できます。

絞込み検索 コンフィグレーションと通信

このカテゴリの製品をすべて表示する

UPSモジュールをアプリケーションに組み込んでアプリケーションの動作状態を常に完全に把握します。コンフィグレーションおよび管理ソフトウェアでUPSシステムを監視および設定します。確立された産業用ネットワークへの内蔵インターフェースを使用して、QUINT DC UPSを既存のネットワークに容易に組み込むことができます。

特長

  • QUINT UPSは個別条件に合わせて設定可能で高い柔軟性
  • 関連するすべての運転パラメータをグラフで表示して機能監視
  • 組込みのデータレコーダで明確に評価
  • 上位コントローラに組み込む最適な通信

POWER MANAGEMENT SUITEによるコンフィグレーションおよび管理

POWER MANAGEMENT SUITEによるコンフィグレーションおよび管理  

POWER MANAGEMENT SUITEによるコンフィグレーションおよび管理

POWER MANAGEMENT SUITEを使用して、複数の電源ユニットや無停電電源装置のシステムを監視・設定することができます。ソフトウェアは無料でダウンロードできます。

  • 全体的なシステム監視:さまざまなPCから複数の電源とUPSシステムを監視します
  • 簡単な設定:接続されているすべてのシステムは、システム上で直接ユーザーインターフェースを介して、または制御室を介して設定することが可能です
  • 明確で使いやすいダッシュボード:すべてのシステムの概要をいつでも確認可能
  • PCシャットダウン:主電源障害時に1台または複数台のPCをシャットダウン可能
  • モジュール式セットアップ:アプリケーションに応じて環境を整備

UPS-CONFソフトウェアを使ったコンフィグレーションと監視

UPS-CONFソフトウェア  

UPS-CONFソフトウェアで柔軟に設定可能

コンフィグレーションおよび管理ソフトウェアUPS-CONFでUPSシステムを監視および設定します。ソフトウェアは無料でダウンロードできます。

  • コンフィグレーション:接続されているQUINT UPSの動作を個別要件に柔軟に適合させます。
  • 監視機能:該当する操作用パラメータがすべてグラフィカルに表示され、重要なメッセージが手前に表示されます。
  • データレコーダの組込み:イベントをログファイルに記録します(例:QUINT UPSの電源障害がいつ発生し、どのくらい続いたか)。

QUINT DC-UPS―インテリジェントで高い通信力

QUINT DC UPS  

産業用イーサネットおよびUSBへの組込み用のQUINT DC UPS

既存の産業ネットワークに組込むためのQUINT DC UPSを使用すると、インダストリー4.0に対応する環境が整います。

次のような組込みインターフェースにより、システムは場所にかかわらず安全な状態でいつでも監視、設定、またはシャットダウンできます。

  • PROFINET
  • EtherNet/IPTM
  • EtherCAT®
  • USB

接点を通じた信号伝達

信号伝達  

接点を通じた信号伝達で機能監視

LEDと無電圧リレー接点で機能監視が実現します。QUINT UPSはこの接点を通じて次の情報を提供します。

  • 負荷はバッテリーモジュールにより供給されています。
  • バッテリーモジュールは充電されています。
  • アラームが表示されています。

バッテリーモジュールのインテリジェントな監視

バッテリーモジュールのインテリジェントな監視  

バッテリーモジュールのインテリジェントな監視

QUINT DC UPSはバッテリーモジュールを監視します。

接続されているバッテリーのタイプは自動的に検出されます。理想的に調整された充電特性により、バッテリーの寿命が最大化されます。さらに電流を適応させることにより、バッテリーモジュールシステムの可能な限りのすばやい充電と利用が実現されます。

ネットワークへの使いやすい組込み

ファンクションブロックとデバイス記述によりネットワークに組込み  

ファンクションブロックとデバイス記述によりネットワークに組込み

すべての納品物に、次のエンジニアリング環境向けの適切なファンクションブロックが含まれます。

  • PC Worx
  • TIA portal
  • Studio 5000
  • TwinCAT

当社のデバイス記述を使用して、コントローラ向けの独自のカスタムファンクションブロックを作成できます。ライブラリはフエニックス・コンタクトのウェブサイトの「ダウンロード(Downloads)」でQUINT-UPS/...製品を指定すれば無料でダウンロードできます。

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階

コンフィグレータ

個別アプリケーションのために製品およびソリューションの環境設定を行います。

電源とUPS