無停電電源用アクセサリと交換用バッテリー
CM-SI-2AF - ヒューズ
CM-SI-2AF
-
ヒューズ
2939027
出力ヒューズ(20 mmx5)、IEC 127-2/EN 60127-2に準拠、2 A高速ブロー
製品の詳細
Expand all
Collapse all
技術データ
製品特性
製品の種類
ヒューズ
電気特性
定格電圧
250 V
ヒューズ
即断型
信号伝達
LEDによるエラー表示
なし
寸法
寸法
5 x 20 mm
販売用データ
アイテム番号
2939027
梱包単位
10 pc
最低注文数
10 pc
セールスキー
******
プロダクトキー
CMPLZ9
GTIN
4017918099459
1個あたりの重量(梱包を含む)
1.4 g
1個あたりの重量(梱包を含まない)
1.21 g
関税率
85361010
生産国
CN
分類
ECLASS
ECLASS-13.0
27142002
ECLASS-15.0
27142002
ETIM
ETIM 10.0
EC002704
UNSPSC
UNSPSC 21.0
39121600
認証
EAC
認証ID: RU C-DE.BL08.B.00724
Environmental product compliance
EU RoHS
既知の範囲で免責が生じます
はい
(免除なし)
EU REACH SVHC
REACH 認可対象候補物質に関する注 (CAS-NO)
0.1 wt% を超える物質なし
EF3.1 気候変動
CO2e kg
0.095 kg CO2e
互換性のある製品
Expand all
Collapse all
製品 ヘルプ