Vissza az Áttekintéshez

Mindig a legjobb csatlakozástechnika

Minden M12-es csatlakozástechnika - mindig a legjobb csatlakozástechnika

Konfekcionálható dugaszolható csatlakozóinkkal az Ön alkalmazásához illeszkedően az összes csatlakozástechnikát kínáljuk M12-es kivitelben. Válasszon a direkt rugós vagy QUICKON gyorcsatlakozás-technikák, vagy a krimp-, Pierce, ill. a csavaros csatlakozás között.

Késes csatlakozás: csatlakoztatás másodpercek alatt a QUICKON segítségével

M12-es QUICKON csatlakozás  

M12-es QUICKON csatlakozás

A QUICKON a leggyorsabb csatlakozást kínálja az M12-es csatlakozók terén. A késes érintkező áthatol a vezető szigetelésén. Rugóerővel, rezgésálló és gáztömör módon csatlakozik a vezetőhöz.

Vissza az oldal tetejére

Krimpcsatlakozás: kompakt és automatizálható

M12-es krimpcsatlakozás  

M12-es krimpcsatlakozás

A krimpcsatlakozás gyors, automatizált csatlakoztatást tesz lehetővé, ha a vezetékeket nagy darabszámban kell konfekcionálni. A rendkívül kompakt dugaszolható csatlakozó vasúti alkalmazásokhoz használható.

Vissza az oldal tetejére

Pierce csatlakozás: nagy egységsűrűséghez

M12-es Piercecon csatlakozó  

M12-es Piercecon csatlakozó

A Pierce csatlakozással ellátott dugaszolható csatlakozók kompakt, mégis sokpólusú kialakításukkal tűnnek ki. Az érintkezést egy érintkezőtüske hozza létre, amely tengelyirányban hatol be az egyes erekbe.

Vissza az oldal tetejére

Csavaros csatlakozás: a bevált klasszikus

M12-es csavaros csatlakozás  

M12-es csavaros csatlakozás

A csavaros csatlakozás a csatlakozástechnika klasszikusának számít. Különböző vezetékek és vezetékminőségek univerzálisan, helyben konfekcionálhatók.

Vissza az oldal tetejére

Vissza az Áttekintéshez
További információk

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160

Konfigurátor

Hozzon létre termékeket és megoldásokat egyéni alkalmazásához.

Szenzor/aktor kábelezés

Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás