SACC-M 8MS-4PL-M - Dugaszolható csatlakozó
1482520

Dugaszolható csatlakozó, Univerzális, 4-pólusú, nem árnyékolt, Csatlakozó egyenes M8, kódolás: A, Push-Lock rugós csatlakozás, recézett anyag: nikkelezett cink présöntvény, vezeték külső átmérője 3,5 mm ... 5,5 mm

Termékrészletek








Kompatibilis termékek



Az Ön előnyei

Időtakarékos Push-Lock csatlakozás: a vezetők szerszám nélküli csatlakoztatása és bontása az érintkezőkar nyitásával
Intuitív csatlakoztatás: az egyes sodratok egyszerű hozzárendelése az érintkezőtartó kar színekkel és számokkal való jelölésének köszönhetően
Beépített Push-in Technology: a tömör és előkezelt vezetők egyszerűen és szerszám nélkül köthetők be közvetlen dugaszolással.
Ütés- és rezgésálló csatlakozás: a jól bevált rugóerős technika garantálja a szilárd és biztonságos összeköttetést.
A magas védettségi fokozatnak köszönhetően biztonságos alkalmazás terepen